Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

750132
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: contactuitbreiding niet-vertraagd
Voedingsspanning (V): 24,0
Max. stroom bij DC1: 6.0 A
Spanning bij AC1: 240 V
Klemtype: schroefklem
Klemtype: steekbaar
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: tweekanalig
Si-contacten niet-vertr.: 6
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 98.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 275 g
Nettogewicht: 265 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen