Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

750107
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
19.06.2019
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Toepassingsmogelijkheden: contactuitbreiding niet-vertraagd
Voedingsspanning (V): 24,0
Max. stroom bij DC1: 6.0 A
Spanning bij AC1: 240 V
Klemtype: schroefklem
Klemtype: steekbaar
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: eenkanalig, zonder detectie van onderlinge sluiting
Si-contacten niet-vertr.: 4
Si-uitgangen niet-vertr.: 0 ST
Afmeting breedte: 17.5 mm
Afmeting hoogte: 98.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 180 g
Nettogewicht: 170 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen