Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidsrelais PNOZsigma voor noodstop, hekken, lichtschermen

De veiligheidsrelais PNOZ s1 en PNOZ s2 zijn geschikt voor de bewaking van noodstop en hekken. De relais PNOZ s3, PNOZ s4 en PNOZ s4.1 kunnen ook worden gebruikt voor het bewaken van noodstop of hekken. Bovendien is de bewaking van lichtschermen een van de toepassingen. Op machines en installaties wordt per veiligheidsfunctie één veiligheidsrelais PNOZsigma gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden en features van de afzonderlijke relais.

Type PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Noodstop
Hek
Lichtscherm    
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Uitgangscontacten (veilig) 2 3 2 3 3
Breedte in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Speciale goedkeuringen - - - - Branderbesturing/
stooktechniek EN 50156-1

 

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Relais voor speciale toepassingen

Met PNOZ s4.1 veilig ontsteken

De PNOZ s4.1 beschikt over drie veilige en diversitaire veiligheidscontacten. Dit veiligheidsrelais is goedgekeurd voor het gebruik in branderbesturingen. Het is goedgekeurd volgens de norm EN 50156-1 voor de elektrische uitrusting van stookinstallaties en voldoet aan de bepalingen voor de toepassingsplanning en opstelling.

PNOZ s4.1
Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V DC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of cage clamp technology. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Vergelijken Download

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Vergelijken Download