Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751126
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Toepassingsmogelijkheden: gelijktijdigheidsbewaking, tweehandenbewaking type III A
Max. stroom bij DC1: 6.0 A
Spanning bij AC1: 240 V
Klemtype: veerkrachtklem
Klemtype: steekbaar
Stop-categorie: 0
Normen: EN 574 TYP III A, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: tweekanalig, detectie van onderlinge sluiting
Voedingsspanning (V): 24,0
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 100.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 195 g
Nettogewicht: 185 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen