Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidsrelais PNOZsigma voor de tweehandenbewaking

Toepassingsmogelijkheden veiligheidsrelais PNOZsigma

Veiligheidsrelais PNOZsigma

De veiligheidsrelais PNOZ s6 en PNOZ s6.1 van de productfamilie PNOZsigma worden bij de veilige bewaking van tweehandenbedieningsknoppen toegepast. Beide relais voldoen aan de eisen van de norm EN 574 voor de veilige tweehandenbewaking.

  • PNOZ s6: tweehandenbewaking type IIIC. PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3
    volgens IEC 62061
  • PNOZ s6.1: tweehandenbewaking type IIIA. PL c volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 1
    volgens IEC 62061
Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Accessoires Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be