Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZsigma veiligheidsrelais

Noodstoprelais voor maximale functionaliteit bij een minimale breedte

In de veiligheidsrelais PNOZsigma komt jarenlange ervaring samen met de modernste veiligheidstechniek van tegenwoordig. Met weinig kosten bereikt u met het noodstoprelais maximale veiligheid en rentabiliteit.

Met een bijzonder smalle behuizing en veel functies in elk relais biedt het noodstoprelais maximale functionaliteit bij een minimale breedte. Pas veiligheidstechniek nog ruimtebesparender, flexibeler, sneller en efficiënter toe.

Toepassingen en kenmerken van het noodstoprelais

Kenmerken van PNOZsigma

Naast de veilige bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbedieningsrelais en tijd staat er een aantal speciale functies zoals veilige toerentalbewaking of veilige remaansturing tot uw beschikking. Talrijke relais zijn geschikt voor gebruik op een hoogte tot 5000 meter. Gebruik PNOZsigma ook voor uw toepassing!

  1. Snelle installatie: met push-in-veerkrachtklemmen
  2. 20% minder bedradingskosten: contactuitbreiding via verbindingsstekkers
  3. Eenvoudige engineering: alle relaisvarianten met uniforme klemaanduiding en klempositie: hierdoor kunt u de aansluitingen en relais bij de engineering, installatie en diagnose altijd snel toewijzen
  4. Maximale flexibiliteit: instelbare bedrijfsmodi en tijdfuncties
  5. Diagnose binnen seconden: via 6 LED's – geen externe meetapparatuur nodig
  6. Snelle montage door middel van klikveren: zonder gereedschap
  7. Manipulatiebestendig: afsluitbare afdekking van de instelelementen

Ons productaanbod: PNOZsigma

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

De veiligheidsrelais PNOZsigma bewaken noodstop, hekken of lichtschermen. Per veiligheidsfunctie wordt één veiligheidsrelais PNOZ gebruikt.

Tweehandenbewaking

Veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZsigma voor de veilige bewaking van tweehandenbedieningsknoppen. Er zijn twee varianten beschikbaar: type IIIC en type IIIA conform EN 574.

Veilig toerentalbewakingsrelais PNOZ s30

Toerentalbewakingsrelais voor de veilig bewaking van stilstand, toerental, positie en toerentalbereik. De bewaking van de draairichting vindt plaats volgens EN ISO 13849-1 tot PL e en volgens EN IEC 62061 tot SIL CL 3.

Tijdbewaking

Het veiligheidsrelais PNOZ s5 heeft een afvalvertraging en kan als tijdrelais worden gebruikt. U kunt het veiligheidsrelais PNOZ s9 als tijdrelais, wissend of als contactuitbreiding gebruiken.

Veiligheidsrelais PNOZ s50 – veilige remaansturing

Het veiligheidsrelais PNOZ s50 is geschikt voor een veilige remaansturing en de bewaking van vastzetremmen of veiligheidsremmen.

Contactuitbreidingen

Niet-vertraagde contactuitbreidingen van de productfamilie PNOZsigma voor contactvermeerdering en contactversterking. Deze fungeren als uitbreidingsrelais van de veiligheidscontacten van een basisrelais. Basisrelais zijn alle veiligheidsrelais of veiligheidsbesturingen met terugkoppelcircuitbewaking.

Toebehoren

Toebehoren voor de veiligheidsrelais PNOZsigma, bijv. klemmen, verbindingsstekkers en afsluitstekkers.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be