Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ X7 110VAC 2n/o

774053
PNOZ X7 110VAC 2n/o
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 110 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., eindschakelaar, hekbewakingsrelais
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, handmatige start
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 110,0
Soort voedingsspanning: AC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 2
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 0
Aantal halfgeleideruitgangen: 0
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 4.0 A
Max. stroom bij AC15: 4.0 A
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 235 g
Nettogewicht: 225 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen