Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c

774050
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 N/O, 1 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., hekbewakingsrelais
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig, handmatige start, detectie van onderlinge sluiting, zonder detectie van onderlinge sluiting
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 3
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 0
Aantal hulpcontacten: 1
Aantal halfgeleideruitgangen: 1
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 7.0 A
Max. stroom bij AC15: 5.0 A
Afmeting breedte: 90.0 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 475 g
Nettogewicht: 465 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen