Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

774012
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB -24 V DC (Japan), width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with two freely selectable delay-on de-energisation contacts, 12 stages from 0 - 20/0 - 3 s.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., eindschakelaar, hekbewakingsrelais, noodstopbewaking vertraagd
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig, handmatige start, zonder detectie van onderlinge sluiting
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): -24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 3
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 2
Type vertraging veiligheidscontact: afvalvertraagd
Aantal hulpcontacten: 1
Aantal halfgeleideruitgangen: 0
Stop-categorie: 0/1
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 7.0 A
Max. stroom bij AC15: 5.0 A
Afmeting breedte: 112.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 615 g
Nettogewicht: 600 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen