Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c

774006
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., eindschakelaar, lichtschermbew. type.2 m T, lichtschermbew. type.2 o T, lichtschermbew. type.4, hekbewakingsrelais
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig, handmatige start, detectie van onderlinge sluiting, handmatige start met bew, zonder detectie van onderlinge sluiting
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 230,0 - 240,0
Soort voedingsspanning: AC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Si-contacten niet-vertr.: 6
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 0
Aantal hulpcontacten: 4
Aantal halfgeleideruitgangen: 0
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 7.0 A
Max. stroom bij AC15: 5.0 A
Afmeting breedte: 90.0 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 730 g
Nettogewicht: 720 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen