Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

777341
P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm plug-in terminals of screw type. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: tweehandenbewaking type III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: tweekanalig, detectie van onderlinge sluiting
Si-contacten niet-vertr.: 3
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: steekbaar
Klemtype: schroefklem
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 1.5 A
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 94.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 300 g
Nettogewicht: 290 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen