Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

774350
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 2 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: tweehandenbewaking type III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: tweekanalig, detectie van onderlinge sluiting
Si-contacten niet-vertr.: 2
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 1.5 A
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 220 g
Nettogewicht: 210 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen