text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
17 producten gevonden
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiti ...

€116.66
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiti ...

€116.66
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling ...

€136.71
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting ...

€116.66
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, ...

€116.66
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeli ...

€136.71
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, ...

€116.66
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeli ...

€135.53
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 ...

€116.66
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling ...

€135.53
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 ...

€116.66
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting ...

€116.66
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, contacten sluiting 2 V, ...

€116.66
PSEN me5 AS
6L000001
Standaardbedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 800mm

€10.50
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibele bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 400 mm.

€23.48
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusbedienpen voor heksysteem PSEN me5, schakelaar, voor kleine kleppen. Benaderingsradius R ≥ 150 mm.

€29.37
PSEN me5 AA
6L000002
Haakse bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 600 mm.

€11.69

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik