text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
14 producten gevonden
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR is de ontvanger van het PSENvip2-systeem voor een bereik tot 18 meter. Als tegenhanger is de zendereenheid ...

€3,324.21
PSENvip AT spring mount
583207
Afstelsjabloon om tussen bovenste en onderste gereedschap aan tebrengen. Voor het uitlijnen van PSENvip bij installatie ...

€514.59
PSENvip AS2 E
583216
Afstelplaat met toebehoren voor zender PSENvip E.

€55.85
PSENvip AS2 R
583215
Afstelplaat met toebehoren voor ontvanger PSENvip R.

€59.57
PSENvip AP2
583211
Set afstelplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R.

€101.03
PSENvip AS2
583210
Set montageplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R.

€100.54
PSENvip MS
583206
1x set armen voor de montage van PSENvip op een pers. Heeft tevens PSENvip MB (583205) nodig.

€1,201.22
PSENvip AT mech
583204
Afstelsjablonen (montage in gereedschapshouder). Voor het uitlijnen van PSENvip bij installatie en gereedschapswissel.

€30.91
PSENvip TP
583200
PSENvip-testvoorwerp voor regelmatige functietest.

€9.67
PSENvip MB
583205
1x set adapterstukken voor opname van de PSENvip AP op een willekeurige houder.

€42.83
PSENvip AP
583202
Set afstelplaten voor PSENvip-zender en -ontvanger.

€101.03
PSENvip AT mag
583203
Afstelsjablonen met magneet. Voor het uitlijnen van PSENvip bij installatie en gereedschapswissel.

€96.81
PSENvip IPM
584300
Module voor buighoekmeting voor PSENvip E, PSENvip R en PSENvip R LR bestaande uit zender, ontvanger en speciale module ...

PSENvip IPM Set1
583992
Module voor buighoekmeting voor PSENvip E, PSENvip R en PSENvip R LR bestaande uit zender, ontvanger, speciale module PS ...

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik