Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
- Hier gaat u terug naar de homepage
- Sensoriek
- Veilige radarsystemen
- PSENradar - Veilig radarsysteem
-
Sensoriek (1132)
- Apparaten voor positiebewaking (27)
- Veiligheidsschakelaars (357)
- Veiligheidsschakelaar met vergrendeling (262)
-
Veiligheidslichtscherm (440)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (323)
- Veiligheidslichtschermen (3)
- Basis type 2 lichtscherm, lichaamsbescherming (8)
- Basis type 2 lichtscherm, handbescherming (14)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (18)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (52)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (69)
- Geavanceerd type 2 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, vingerbescherming (11)
- Slank type 2 lichtscherm, handbescherming (8)
- Slank type 4 lichtscherm, vingerbescherming (21)
- Slank type 4 lichtscherm, handbescherming (8)
- Toebehoren PSENopt (89)
-
PSENopt II - Veiligheidslichtscherm (111)
- Basis type 3 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Toebehoren PSENopt II (39)
- Onderwijssystemen (2)
- Fotocellen (4)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (323)
- Veilige camerasystemen (15)
- Veilige radarsystemen (12)
- Veiligheidslaserscanner (19)
-
Relais (639)
- myPNOZ - modulair veiligheidsrelais (34)
- Relais voor functionele veiligheid (477)
- Relais voor elektrische veiligheid (124)
- Module voor veilige kabelbewaking (2)
- Software (2)
- Kleine besturingen PNOZmulti (285)
- Besturingen (329)
- Robotica (14)
- Aandrijftechniek (609)
- Netwerken (28)
-
Bedienen en visualiseren (241)
- Bedien- en signaleringsapparatuur (223)
- Bedienterminals (18)
- Software (13)
- Aansluittechniek (324)
Filteren op
Goedkeuring
Reactietijd (ms)
Type voedingsspanning U1
- DC (3)
Voedingsspanning (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Omgevingstemperatuur
Sensorprincipe
- FMCW-radar (7)
Werkbereik waarschuwingszone (m)
Werkbereik veiligheidszone (m)
Openingshoek verticaal
- 30°/15° (1)
Openingshoek horizontaal
- 110°/50° (1)
Muting geïntegreerd
- per sensor (4)
Vervuilingsgraad lucht.kruip.
Max. kabellengte
Draaggolffrequentie
Aantal Ethernet-poorten
Aantal OSSD-uitgangen
# zoneconfiguraties
- 32.0 (2)
# slaves
- 6.0 (2)
Afmeting diepte (mm)
Hoogte met beugel (mm)
Afmeting hoogte (mm)
Afmeting b met beugel (mm)
Afmeting breedte (mm)
PSENradar - Veilig radarsysteem
Met de veilige radarsensor PSENradar bewaakt u beschermde ruimten ook onder zware gebruiksomstandigheden veilig.
Meer te weten komen
8 producten gevonden
Maximaal aantal vergelijkingsproducten bereikt of het product staat al in de vergelijkingslijst
Sluiten
Radarsensor, 5 m bereik, PL d (cat. 3) volgens EN ISO 13849
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€970.16
Verwerkingseenheid voor PSEN rd1.1/1.2, 2 ingangen, 4 uitgangen,SD-kaart,
EtherCAT-interface met FSoE-protocol
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€1,248.09
Radarsensor, 5 m bereik, PL d (cat. 3) volgens EN ISO 13849
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€970.16
Radarsensor, tot 9 m bereik, PL d (cat. 3) volgens EN ISO 13849
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€1,062.14
Roestvrijstalen afscherming voor PSEN rd1.1, mechanische bescherming,bescherming tegen
radargolven
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€105.36
Verwerkingseenheid voor PSEN rd1.1/1.2, 2 ingangen, 4 uitgangen
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€553.09
Verwerkingseenheid voor PSEN rd1.1/1.2, 2 ingangen, 4 uitgangen,PROFINET-
interface met Profisafe-protocol
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€1,132.36
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.