Pilz heeft met zijn innovatieve producten industriële geschiedenis geschreven. In de sector besturingstechniek waren wij een van de eerste aanbieders ter wereld. In 1986 ontwikkelde Pilz een compacte schakeling in een behuizing, die het omslachtig bedraden van relais verving. De ontwikkelingsingenieurs van Pilz bouwden voort op de bestaande knowhow en ontwikkelden het handelsmerk PNOZ. Het noodstoprelais PNOZ was 's werelds eerste veilige veiligheidsrelais en is nu nog steeds het meest gebruikte veiligheidsrelais ter wereld. Het is niet meer weg te denken als prototype van de veiligheidsrelais.
Technologische mijlpalen


De oorsprong van de huidige programmeerbare veiligheidsbesturingen gaat ver terug tot in 1969, toen Pilz het EUROPILZ-SYSTEEM ontwikkelde. Dit was een compleet assortiment Europese insteekkaarten voor het bouwen van industriële besturingen. Op basis hiervan kon Pilz in 1974 met de besturing PC4K reageren op het verzoek "vrije programmering" vanuit de markt. Hierna volgden de PITRONIK Compact-besturing in 1976 en PITRONIK P8, die vrij kon worden geprogrammeerd met een programmeerset en gangbare pc's. In 1995 ontstond de eerste programmeerbare veiligheidsbesturing PSS 3000. Met dit systeem bewandelde Pilz nieuwe wegen, van de elektromechanica naar de elektronische oplossing voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.
In één oogopslag: belangrijke innovaties van Pilz
1964 | Een van de eerste relais – kwiktijdrelais |
1968 | Eerste tweehandenbedieningsrelaisserie S-68 |
1969 | Eerste besturingssysteem – EUROPILZ-SYSTEEM |
1974 | Eerste programmeerbare besturing – PC4K |
1986 | Krachtige PLC – PITRONIK P9 |
1987 | Noodstoprelais PNOZ |
1995 | Eerste programmeerbare veiligheidsbesturing PSS 3000 |
1999 | Eerste veilige veldbussysteem – SafetyBUS p |
2002 | Eerste configureerbare kleine besturingen – PNOZmulti |
2004 | Eerste gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode |
2006 | Eerste veilige camerasysteem – SafetyEYE |
2009 | Eerste automatiseringssysteem voor veiligheid en automatisering – PSS 4000 |
2013 | Eerste internationaal gecertificeerde training op het gebied van machineveiligheid – CMSE® |
2016 | Webgebaseerde visualiseringssoftware – PASvisu |
2016 | Eerste type 3 lichtscherm - PSENopt II |
2018 | Eerste serviceroboticamodulen - PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Eerste security-product - SecurityBridge |
2019 | CECE - eerste gecertificeerde training op het gebied van CE-markering |
2019 | Eerste product voor safety en security - bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion |
2021 | Eerste modulaire veiligheidsrelais myPNOZ |
Topontwikkelingen: van het kwikrelais tot de complete robotoplossing
Eerste fabrikant van industriële elektronische apparatuur
In een team initieert Pilz - toen en nu - belangrijke normen en richtlijnen om een uniforme visie op het thema installatieveiligheid te realiseren. Al in de jaren 70 bepaalde Pilz de norm bij de standaardisatie van elektronische componenten. Samen met de grootindustrie ontwikkelde Pilz een norm met seriebevestigingsmaat 35 mm, die vervolgens de standaard werd.
Het automatiseringsbedrijf was daarmee de eerste fabrikant van industriële elektronische apparatuur die elektronische DIN-relais op de markt kon aanbieden. Het normtijdrelais uit de serie "N-35" kon direct op een DIN-rail worden geklikt en maakte een veel snellere montage mogelijk voor de klanten. Op basis hiervan werden de relais later aangevuld door andere producten zoals bewakings- of tweehandenbedieningsrelais en zo voor meer toepassingen gebruikt.

Samen naar succes: de partners van Pilz
Hier komt geschiedenis tot leven: kom via onze oud-medewerkers meer te weten over de periode waarin belangrijke technologische mijlpalen werden ontwikkeld en ervaar hoe zij de bijzondere familie- en bedrijfsgeschiedenis hebben beleefd.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be