België | nederlands

Ergonomie en Collaborative Robots (COBOTS)

Datum: 22 mrt. 2018 - 22 mrt. 2018

BES - Nationale Studiedag

Eén van de infosessies wordt voorgedragen door PILZ Belgium.

De optimalisatie van werkposten om de veiligheid, gezondheid en prestaties van
operatoren te verbeteren is van cruciaal belang.

Cobotica, een neologisme uit de woorden coöperatie en robotica, stelt een nieuwe
oplossingspiste voor wat betreft mechanische vervangingssystemen.
Deze nieuwe types van robots ontwikkeld om nauwer samen te werken met de operator.
Vanuit een ergonomisch oogpunt begeleiden en werken deze systemen in specifieke
situaties met hem samen in termen van werksnelheid, vereiste inspanning, statische
houdingen, trillingen of zelfs bescherming tegen gevaarlijke omgevingen (pyrotechniek,
radioactief, risico op vallen/botsing, enz.) of fysieke omgevingsfactoren (temperatuur,
vochtigheid, stof, enz.).

De huidige cobotica worden gekenmerkt door de echte interactie, direct of via bediening
op afstand, tussen een menselijke operator en een ondergeschikt of pseudo-autonooom
robotsysteem. Het is daarom van essentieel belang om vanaf de ontwerpfase te denken
aan de ergonomie van de interactie tussen de robot en zijn gebruiker.

De « exoskeletten », een soort verlengstuk van het menselijk lichaam, vormen op hun
beurt een klasse van enkelvoudige cobots, bijna uitsluitend gedifferentiëerd door het feit
dat de gebruiker is opgenomen in het apparaat, terwijl de gebruiker meestal buiten de
cobot is. Naast de motorische versterkingen en prestaties in verplaatsingen en de
drijvende krachten in de militaire, agrarische en industriële domeinen, drongen de
exoskeletten door in de omgeving van de gezondheid en die van de handicap.

Deze nationale studiedag wil een licht werpen op deze nieuwe technologie, de normen,
de toepassingen, de voordelen en de limieten ervan.

Aan de hand van praktische gevallen bij het gebruik van cobots en demonstraties in de
zaal zullen we ook bespreken hoe bedrijven denken over de integratie van deze cobots
en kunnen we een eerste concreet contact hebben met deze technologische
ontwikkelingen.

De ergonomie komt natuurlijk op de eerste plaats. De deelnemers krijgen
de gelegenheid om hun ervaringen te delen met collega – ergonomen en andere
belanghebbenden (bijvoorbeeld door ondersteunende structuren voor de ontwikkeling
van technologische innovaties).

INSCHRIJVEN kan enkel via internet: hier klikken (ten laatste op 15/03/2018)
 

PROGRAMM(E)(A)

08.30       Accueil / Onthaal
09.00       Bienvenue / Welkom
                                                  Véronique Crutzen, DG Humanisation du travail
                                                  SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
09.15       Introduction de la journée / Inleiding van de dag
                                                  Dirk Delaruelle, European Ergonomist, nationaal voorzitter BES
09.30       Is your next colleague a cobot ?
                                                  Filiep Vincent, Engineer Smart Production & Factory of the Future,
                                                  SIRRIS
10.00       The path towards the safe Human / Robot Collaboration application
                                                  Timen FLORÉ , PILZ Belgium

10.30        Pause/Pauze
11.00        Conception de systèmes cobotiques industriels –
                                                  David Bitonneau, Responsable d’Études Procédés – Cobotique,
                                                  ARIANE group
                                                  Théo Moulières-Seban, Autorité Industrielle – Cobotique, ARIANE group
11.30        Les cobots et exos, quelle analyse biomécanique?
                                                  Frédéric Gavray, Ergonome, SAFRAN
                                                 Jean-Philippe Demaret, Ergonome, SPMT-ARISTA
12.00        Questions / Vragen
12.00        Lunch
13.30        Workshop en groupes, avec des exemples de cobots et exosquelettes
                 Workshop in groepen, met voorbeelden van cobots en exoskeletten
15.40        Clôture de la journée d’étude / Einde studiedag
16.00        Assemblée générale / Algemene Ledenvergadering

BES_nationale_studiedag_cobots_pilz_belgium
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be