Persmap SPS smart production solutions 2023

Beste redacteuren, hier vindt u al het materiaal uit onze persmap over de SPS smart production solutions 2023. Wij stellen het op prijs als u onze informatie gebruikt voor uw berichtgeving!

Als u vragen hebt of meer materiaal wilt hebben, stuur dan een e-mail naar publicrelations@pilz.com

Persberichten

Op de SPS - Smart Production Solutions (van 14 t/m 16 november 2023 in Neurenberg) laat Pilz technologieën en oplossingen zien die machines ook tegen de achtergrond van de nieuwe Machineverordening safe en secure maken. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz op de SPS - Smart Production Solutions 2023 – Een blik op de nieuwe Machineverordening - Safety & security in transformatie

Hoe kunnen de uitdagingen van de digitale transformatie veilig worden overwonnen? Op de beurs SPS - Smart Production Solutions (van 14 t/m 16 november 2023 in Neurenberg) laat het automatiseringsbedrijf Pilz technologieën en oplossingen zien die machines safe en secure maken. Daarbij staan het Identification and Access Management (I.A.M.) en de application firewall SecurityBridge centraal. Daarbij komen nog de thema's veilige heksystemen, connectiviteit met IO-Link Safety alsmede Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). Op de stand van Pilz bespreken experts van Pilz in het expertpanel live technologische en normatieve vernieuwingen op het gebied van safety en security, zoals de gevolgen van de nieuwe Machineverordening.

Meer
De veilige en configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz biedt nu het open communicatiesysteem EtherCAT in combinatie met het veilige protocol Safety-over-EtherCAT FSoE. Hierdoor kan besturings-, maar ook veiligheidsrelevante informatie worden overgedragen voor meer efficiëntie in de productie. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz nu met FSoE-verbinding (FSoE = FailSafe over EtherCAT) - veilige gegevensoverdracht en flexibele architecturen gecombineerd

Voor een efficiënte productie moeten veiligheidsconcepten naadloos in machineconcepten kunnen worden geïntegreerd. Daarom ondersteunt de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz het open communicatiesysteem EtherCAT in combinatie met het veilige protocol Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 maakt hierdoor de overdracht van besturings-, maar ook veiligheidsrelevante informatie mogelijk en richt zich zodoende op de efficiëntie in de productie. Zo biedt PNOZmulti 2 nu flexibele en economische uitbreidingsmogelijkheden bij de koppeling van veiligheidsrelevante installatiestructuren.

Meer
Pilz breidt zijn assortiment op het gebied van veiligheidsvergrendelingen uit met meteen twee nieuwe sensoren: PSENmlock mini voor ruimtekritische toepassingen en PSENslock 2 met een geoptimaliseerd hygiënisch design en in nieuwe varianten met roestvrijstalen onderdelen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nieuwe veiligheidsvergrendelingen van Pilz: PSENmlock mini en PSENslock 2 voor meer productiviteit - nieuwe kleine robuuste en sterke deurbewakers

Bij de beveiliging van afschermingen moet er afhankelijk van de toepassing rekening worden gehouden met de meest uiteenlopende factoren, zoals het hektype, de desbetreffende inbouwsituatie en het specifieke gebruik. Pilz breidt hiervoor zijn assortiment op het gebied van veiligheidsvergrendelingen uit met meteen twee nieuwe sensoren: PSENmlock mini voor ruimtekritische toepassingen en PSENslock 2 met een geoptimaliseerd hygiënisch design en in nieuwe varianten met roestvrijstalen onderdelen. Beide sensoren bieden daardoor met name voordelen voor de verpakkings- en farmaceutische industrie en voor de levensmiddelen- en drankensector. Beide veiligheidsvergrendelingen worden gekenmerkt door een hoge manipulatiebescherming en extra flexibiliteit voor de gebruiker. Dit heeft een positief effect op de productiviteit.

Meer
Het fabrikantonafhankelijke, gestandaardiseerde communicatiesysteem IO-Link kan nu met alle voordelen worden gebruikt voor de functionele veiligheid: het IO-Link Safety-pakket van Pilz maakt nu de integratie van functionele veiligheid tot in het veld mogelijk. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Complete, veilige systeemoplossing van Pilz voor IO-Link Safety bestaande uit master, veldapparatuur en accessoires - veilige connectiviteit in het veld

Voor het eerst is er een compleet IO-Link Safety-systeem beschikbaar voor de veilige communicatie in het veld: de systeemoplossing van Pilz bestaat uit master, sensoren, veldapparatuur en bijpassende accessoires. De veiligheidslichtschermen PSENopt II advanced IOLS, de bedieningseenheid PITgatebox IOLS en de IO-Link Safety Master PDP67 IOLS behoren tot de eerste apparaten van Pilz die over IO-Link Safety-functionaliteit beschikken. Het totaalpakket van de expert in veilige automatisering vereenvoudigt de integratie van de IO-Link Safety-technologie in machines en installaties.

Meer

Meer inhoud

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be