België | nederlands

Ostfildern, 26 feb. 2019

Ook verticaal veilig te gebruiken!

De veiligheidslaserscanners PSENscan van Pilz zijn nu ook geschikt voor de gebiedsbeveiliging van verticale toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor de toegangsbeveiliging. Bovendien kunnen met PSENscan toepassingen vanaf nu nog flexibeler worden gemaakt, hetgeen stilstandtijden minimaliseert en de rentabiliteit verhoogt.

Dankzij geïntegreerde muting-ingangen kunnen nu toepassingen worden bewaakt waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd. Het materiaal wordt door de veiligheidslaserscanner gedetecteerd en mag het beveiligingsveld doorkruisen zonder dat de snelheid van de transportband wordt verminderd. Daardoor worden stilstandtijden voorkomen en wordt de productiviteit verhoogd.

Met de Light-, Master- en Slave-variant van de PSENscan kunnen tot wel 70 omschakelbare configuraties gedefinieerd en maar liefst drie gescheiden zones tegelijkertijd bewaakt worden. Er kunnen maar liefst vier veiligheidslaserscanners in serie worden geschakeld, waardoor er minder bekabelings- en instelwerk is. De waarschuwings- en beveiligingsvelden zijn vrij configureerbaar. PSENscan kan met zijn compacte behuizing flexibel in verschillende toepassingen worden geïntegreerd.

Pilz exposeert in hal 9, op stand D 17. Meer informatie vindt u hier

De veiligheidslaserscanner PSENscan van Pilz kan nu ook worden gebruikt voor de flexibele bewaking van verticale oppervlakken.
De veiligheidslaserscanner PSENscan van Pilz kan nu ook worden gebruikt voor de flexibele bewaking van verticale oppervlakken.

De veiligheidslaserscanner PSENscan van Pilz kan nu ook worden gebruikt voor de flexibele bewaking van verticale oppervlakken.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be