België | nederlands

Ostfildern, 14 feb. 2019

IO-Link-technologie voor PSSuniversal 2 - De link voor genetwerkte productie

Pilz biedt nu de nieuwe IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL voor communicatie van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 met sensoren en aandrijvingen. De IO-Link-technologie is wereldwijd conform met de norm IEC-61131-9. Ze maakt een geautomatiseerde parametrisering mogelijk, alsmede uitgebreidere diagnose van apparaten als bedoeld in Industrie 4.0.

De IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL kan via overeenkomstige kopmodule in Profinet- en Ethernet-/IP-netwerken worden geïntegreerd. Het aansluiten van IO-Link-apparaten zoals sensoren of aandrijvingen op hetremote I/O-systeem PSSuniversal 2 vindt plaats via vier IO-Link-poorten van de mastermodule. Een module draagt daarbij per point-to-point-communicatie tot 128 byte aan procesgegevens over. De proces- en apparaatgegevens van de apparaten zijn centraal beschikbaar in de mastermodule. De gedetailleerde apparaat- en bekabelingsdiagnose helpen de gegevensinterface IO-Link de diverse onderhoudstaken te vereenvoudigen.

Efficiënte parametrisering
van de configuratie van de mastermodule vindt eenvoudig plaats via de softwarePASconfig van Pilz. De gebruiker kan de configuratie van de apparaten centraal opslaan in de mastermodule PSS u2 ES 4 IOL: Als een sensor wordt verwisseld, worden de gegevens daarvan eenvoudig naar de nieuwe sensor overgedragen en hoeven deze niet opnieuw te worden geparametriseerd. Deze geautomatiseerde parametrisering bespaart de exploitant tijd. Bovendien wordt het aantal fouten teruggedrongen en wordt de beschikbaarheid van de installaties verhoogd. Daarnaast kan de IO-Link-module tijdens bedrijf worden verwisseld, wat downtime verder reduceert.

Intelligente diagnose
Een LED-display op de mastermodule toont de IO-Link-modus, bedrijfsstatus en modulefouten. De uitgebreidere diagnose via communicatie met het IO-Link-apparaat maakt het ook mogelijk kabelbreuk te constateren. De IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL zet de gegevens van de intelligente apparaten klaar voor verdere verwerking voor een genetwerkte productie en kan vijftig oplossingen voor preventief onderhoud ondersteunen.

Remote IO-systeem voor veiligheid en automatisering
Het remote IO-systeem PSSuniversal 2 biedt flexibiliteit, openheid en granulariteit en is de economische oplossing voor periferie-uitbreiding. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar. Het systeem PSS u2 biedt dankzij de driedelige systeemopbouw een hoge installatie- en servicevriendelijkheid. De geoptimaliseerde verwerking reduceert fouten en helpt de gebruiker tijd te besparen.

Pilz exposeert in hal 9, stand D17. Meer informatie op

Met de nieuwe IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL kan het remote IO-systeem PSSuniversal 2 nu via de wereldwijd gestandaardiseerde IO-interface met sensoren en aandrijvingen communiceren.
Met de nieuwe IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL kan het remote IO-systeem PSSuniversal 2 nu via de wereldwijd gestandaardiseerde IO-interface met sensoren en aandrijvingen communiceren.

Met de nieuwe IO-Link-mastermodule PSS u2 ES 4 IOL kan het remote IO-systeem PSSuniversal 2 nu via de wereldwijd gestandaardiseerde IO-interface met sensoren en aandrijvingen communiceren.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be