België | nederlands

Ostfildern, 5 feb. 2019

Pilz op de Hannover Messe 2019, hal 9, stand D17 - automatisering in de "spirit of safety"

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz ook in 2019 op de Hannover Messe van 1 t/m 5 april innovatieve automatiseringsoplossingen voor alle branches. Bij het beursoptreden van de pionier van de veilige automatisering staan noviteiten op het gebied van bedienen en visualiseren, veilige sensoren, I/O-systemen alsmede services centraal. Ook van de partij: de laagste actuator ter wereld en een innovatief, want modulair opgebouwd, bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem.

Andere belangrijke thema's in Hannover zijn Industrie 4.0 en de servicerobotica: bezoekers kunnen de Pilz Smart Factory, een modulair opgebouwde productielijn voor het vervaardigen van producten in seriegrootte 1, live beleven. De Pilz Smart Factory is op de stand van Pilz te zien in een uitgebreide versie met de Pilz-serviceroboticamodulen en een bestuurderloos transportsysteem.

Samensmelting van safety en security nu modulair managen
Pilz biedt een efficiënt toegangs- en autorisatiebeheer dat zowel aan safety- als aan security-voorschriften voldoet: met de innovatieve PITmode fusion staat hierbij voor het eerst ook een modulair opgebouwd systeem ter beschikking. PITmode fusion bestaat uit de uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en geïntegreerde webserver en uit een veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit, SEU). Door de scheiding van de componenten kan PITmode fusion naadloos in het design van bestaande bedieningspanelen worden geïntegreerd. Zo biedt de modulaire variant van de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Bovendien is de uitleeseenheid PITreader flexibel inzetbaar: wie alleen toegangsrechten wil regelen, kan dit met de PITreader als stand-alone-apparaat doen. Bovendien is met de bijbehorende, beschrijfbare RFID-sleutels een groepsgebaseerd autorisatiebeheer mogelijk. Dit maakt het voor bedrijven met meerdere, ook internationale, vestigingen makkelijker om toegangsrechten te verlenen en te beheren. Zo kunnen de administratieve lasten aanzienlijk worden verminderd.

Meer flexibiliteit voor de tweede dimensie …
Met de Light-, Master- en Slave-variant van de veiligheidslaserscanner PSENscan introduceert Pilz een flexibelere en efficiëntere oppervlaktebewaking: de veiligheidslaserscanners van Pilz zijn nu ook geschikt voor de gebiedsbeveiliging van verticale toepassingen zoals bijvoorbeeld voor de toegangsbeveiliging. Bovendien kunnen met PSENscan toepassingen vanaf nu nog flexibeler worden gemaakt, hetgeen stilstandtijden minimaliseert en de rentabiliteit verhoogt. Veiligheidslaserscanners PSENscan kunnen in serie worden geschakeld en maken het instellen van maar liefst 70 omschakelbare configuraties en de gelijktijdige bewaking van maar liefst drie gescheiden zones mogelijk.

… en nieuwe dimensie van veiligheid
De gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode bieden dankzij RFID-transpondertechnologie de hoogste bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte. Nu bieden ze een nieuwe oplossing voor ruimtekritische toepassingen waarbij de hoogte doorslaggevend is. Want met een hoogte van slechts 3 mm is de nieuwe PSENcode low profile actuator op dit moment de laagste actuator ter wereld. Hij betreedt daarmee nieuwe kleinste dimensies, vooral ook voor het gebruik op plexiglas. Gebruikers profiteren dankzij deze veelzijdigheid van een hoge mate van vrijheid bij het machinedesign.

Kan Industrie 4.0 met openheid aan
Om de gegevensuitwisseling in de genetwerkte productie te garanderen, zijn er open communicatietechnologieën nodig die de wereldwijde standaard ondersteunen. Pilz biedt hiervoor nu de IO-Link mastermodule PSS u2 ES 4 IOL voor het remote-I/O-systeem PSSuniversal 2 aan. De open, volgens IEC 61131-9 wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie ondersteunt een genetwerkte productie in de zin van Industrie 4.0. Gebruikers kunnen hun apparaatconfiguraties voor sensoren of actuatoren en ook hun proces- en apparaatgegevens centraal in de mastermodule PSS u2 ES 4 IOL opslaan. Zo hoeft er bijvoorbeeld bij servicewerkzaamheden of een vervanging niet opnieuw te worden geparametreerd. Bovendien worden alle gegevens centraal geregistreerd, hetgeen een snellere en eenvoudigere diagnose mogelijk maakt.

Full service voor de VS
Wie machines aan de VS verkoopt, moet erop letten dat er aan alle voorschriften is voldaan om later een vlekkeloos verloop van de typegoedkeuring te garanderen op de plaats waar de machine wordt gebruikt. Pilz breidt daarom zijn wereldwijde aanbod van de internationale conformiteitsbeoordeling uit naar de Amerikaanse markt. Zo helpt Pilz fabrikanten of exporteurs – vanuit welk land ze ook exporteren – bij het naleven van alle voorschriften betreffende de VS-conformiteit tot en met de keuring door lokale Amerikaanse autoriteiten. Op de Hannover Messe 2019 presenteert de expert op het gebied van veilige automatisering voor het eerst zijn nieuwe service "IC USA".

Pilz-dochteronderneming in Scandinavië
Sinds 1997 is Pilz via zijn dochteronderneming Pilz Scandinavië ook in het Zweedse Kungsbacka vertegenwoordigd. In Zweden, dit jaar het partnerland van de Hannover Messe, begeleidt Pilz vooral klanten uit de auto-, robotica-, hout- en papierindustrie, maar ook bedrijven in de metaal- en mijnbouw. Patrik Frivold, Country Manager bij Pilz in Zweden: "Voor de Zweedse automatiseringsindustrie worden thema's als Industrie 4.0 en Smart Factory steeds belangrijker. Bovendien wordt het thema servicerobotica steeds interessanter, deze technologie vindt ook in Zweden haar weg naar de productieafdelingen."

Pilz exposeert in hal 9, op stand D 17.

Meer informatie

Onder het motto
Onder het motto

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz ook in 2019 op de Hannover Messe innovatieve automatiseringsoplossingen voor alle branches.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be