België | nederlands

Ostfildern, 18 dec. 2018

Pilz brengt nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 op de markt - meer power!

De nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 biedt dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en zodoende meer productiekwaliteit. Naast een groot aantal interfaces en een sensoringang zorgen ook digitale in-/uitgangen en een USB-poort voor het importeren en exporteren van gegevens voor een hoge flexibiliteit.

Het Motion Control-besturingssysteem PMCprimo C2 is nu uitgerust met een krachtige 1,3 GHz processor. Gebruikers profiteren van de snelle inbedrijfstelling dankzij de programmering via soft-PLC volgens IEC 61131. Door de upgrade naar versie 3.5 van de PLC zijn nu alle voordelen van objectgeoriënteerd programmeren beschikbaar. Verder is het vanaf nu dankzij de geïntegreerde realtime-task (verwerkingtijd 1 ms) mogelijk om high-performance toepassingen, bijvoorbeeld baaninterpolaties, uit te voeren.

Koppeling uitgebreid
PMCprimo C2 is uitgerust met het realtime-Ethernet EtherCAT Master. Bovendien ondersteunt PMCprimo C2 master- en slave-communicatie-interfaces zoals Modbus/TCP, CAN of PROFIBUS-DP-S, waardoor het een flexibele oplossing voor allerlei toepassingen is.

Pilz Motion Control voor de meest uiteenlopende opgaven
De besturingssystemen PMCprimo beschikken over PLC- en motion-functionaliteit en voeren in een installatie de automatisering inclusief bewegingsmanagement op servo-assen uit. Tot 32 assen kunnen als een elektronische koningsas flexibel met elkaar worden verbonden en er kunnen simpele CNC-taken worden uitgevoerd.
Standaardfuncties, bijvoorbeeld "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Nokkenschijffuncties", zijn al als functieblokken opgeslagen. Ook machinefuncties, zoals "Buidelverpakking", zijn beschikbaar. Door het gebruik van moderne functies, zoals onderhoud op afstand, automatische parametrering van verwisselde systeemcomponenten en sharing van alle I/O's, kunnen krachtige oplossingen met een hoge beschikbaarheid worden gerealiseerd.

De nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 biedt dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en zodoende meer productiekwaliteit.
De nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 biedt dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en zodoende meer productiekwaliteit.

De nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 biedt dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en zodoende meer productiekwaliteit.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be