België | nederlands

Ostfildern, 30 okt. 2018

De nieuwe variant lichtschermen PSENopt II met lichaamsbescherming - van top tot teen volledig beveiligd

Pilz maakt het portfolio met lichtschermen compleet: De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor vinger- en handbescherming, maar vanaf nu ook als lichaamsbeschermingsvarianten. Dankzij de hoge robuustheid, snelle diagnose en omvangrijk toebehoor zijn de toegangen tot gevarenzones economisch beveiligd.

Met een beveiligingsveld met een hoogte van tot wel 1500 mm zijn de lichtschermen PSENopt II behalve voor vinger- en handbescherming nu ook geschikt voor lichaamsbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.

Dankzij de schokbestendigheid van 50 g zijn de PSENopt II zeer robuust en bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Op deze manier is de machine ook beschikbaar in zware industriële omgevingen. De lichtschermen zijn een totaaloplossing voor lichaamsbescherming en geschikt voor een bereik tot 55 m en beschermen bijvoorbeeld de toegang tot robotcellen, verpakkingsmachines of persen.

Flexibel in de ruimte
Gebruikers zijn vrij in de ruimtelijke indeling van de lichtschermen. Dankzij de codering storen de lichtschermen niet, ook niet als ze zich bij elkaar in de buurt bevinden. Dit geldt in het bijzonder als de zendeenheid van het eerste paar lichtschermen stralen in de richting van de ontvangsteenheid van het tweede paar lichtschermen uitzendt. In dit geval kunnen de lichtschermparen met verschillende straalcodes geconfigureerd worden. De codering is in alle lichtschermen PSENopt II geïntegreerd.

Toebehoor voor meer functionaliteit
Om meerdere zijden van een gevarenzone te beveiligen, kunnen de lichtschermen gecombineerd worden met de passende PSENopt II spiegelzuilen. Bewaak maar liefst drie toegangszijden van een gevarenzone met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen.

In combinatie met het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 biedt Pilz een economische totaaloplossing, van één leverancier.

SPS IPC Drives 2018: Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie over het beursoptreden van Pilz vindt u hier.

De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor vinger- en handbescherming, maar vanaf nu ook als lichaamsbeschermingsvarianten. Met een schokbestendigheid van 50 g zijn PSENopt II zeer robuust en bestand tegen schokken, trillingen en botsingen.
De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor vinger- en handbescherming, maar vanaf nu ook als lichaamsbeschermingsvarianten. Met een schokbestendigheid van 50 g zijn PSENopt II zeer bestendig tegen schokken, trillingen en botsingen.

De lichtschermen PSENopt II zijn niet alleen verkrijgbaar voor vinger- en handbescherming, maar vanaf nu ook als lichaamsbeschermingsvarianten. Met een schokbestendigheid van 50 g zijn PSENopt II zeer robuust en bestand tegen schokken, trillingen en botsingen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be