België | nederlands

Ostfildern, 6 aug. 2018

Ondanks vuil en hoge temperaturen! - Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag van Pilz nu ook verkrijgbaar als rvs-variant

Automatiseringsexpert Pilz breidt zijn productgroep van de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag uit met een rvs-variant. Deze nieuwe variant bewaakt hekken en posities in zware industriële omgevingen betrouwbaar tot 120 °C en overtuigt door zijn lange levensduur. De robuuste roestvrijstalen behuizing is bestand tegen extreme temperaturen, schokken en trillingen.

De roestvrijstalen behuizing van de magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag heeft een klein oppervlak dat door afzettingen kan worden aangetast en is ongevoelig voor agressieve reinigingsmethoden zoals het steriliseren met hete stoom. Daarom kan de robuuste schakelaar van Pilz volgens beschermingsgraad IP67/IP69K in omgevingen met sterke verontreinigingen en hoge reinigingseisen worden gebruikt – ideaal voor de levensmiddelenindustrie, de productie van farmaceutische middelen of de productie van cosmetica.

Duurzaam en robuust
De rvs-variant van de PSENmag is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen met kabel- of stekkeraansluiting. Hierdoor kan hij snel en flexibel worden geïnstalleerd. De kabelvariant is bij gebruik bij extreme temperaturen hitte- en koudebestendig van -25 tot 80 °C. De stekkervariant kan tot 120 °C worden gebruikt. Dankzij de robuuste behuizing bewaakt de rvs-variant van de PSENmag zelfs explosiegevaarlijke omgevingen betrouwbaar. De magnetische veiligheidsschakelaar is trillingsbestendig en slagvast en heeft een hoge B10d-waarde (richtwaarde voor de levensduur). Door zijn compacte afmetingen is hij ruimtebesparend en kan hij gemakkelijk worden geïnstalleerd. Zo profiteren gebruikers van een hoge beschikbaarheid en van een minimalisering van de investeringskosten.

Storingen eenvoudig diagnosticeren
Dankzij extra meldcontacten met ingebouwde LED is een gebruiksvriendelijke diagnose en dus een snelle foutoplossing mogelijk. In combinatie met de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti of veiligheidsrelais PNOZsigma van Pilz krijgen gebruikers een veilige en economische totaaloplossing.

De rvs-variant van de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag maakt de veilige hek- en positiebewaking onder zware omstandigheden mogelijk.
De rvs-variant van de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag maakt de veilige hek- en positiebewaking onder zware omstandigheden mogelijk.

De rvs-variant van de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag maakt de veilige hek- en positiebewaking onder zware omstandigheden mogelijk.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be