België | nederlands

Ostfildern, 9 okt. 2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz maakt veilige sensoren beleefbaar - automatiseren met alle zintuigen

Op de SPS IPC Drives van dit jaar in Neurenberg (27 t/m 29 november 2018) staan bij Pilz de veilige sensoren centraal: het automatiseringsbedrijf laat componenten en totaaloplossingen voor de meest uiteenlopende sensortoepassingen in actie zien. In Neurenberg worden de nieuwe lichtschermen PSENopt II voor lichaamsbescherming voor het eerst gepresenteerd. Innovaties in de aandrijftechniek Pilz Motion Control (PMC) en de nieuwe training tot "CECE – Certified Expert in CE Marking" komen ook aan bod bij het beursoptreden.

Op de beurs maakt de Pilz Smart Factory veilige sensoren beleefbaar. Deze modulair opgebouwde productielijn is opnieuw uitgebreid en laat zien hoe Industrie 4.0 in de praktijk wordt toegepast: dankzij decentrale besturingsintelligentie, mobiele servicerobotica, intelligente diagnose en visualisering alsmede cloudverbinding kunnen verschillende producten in seriegrootte 1 worden vervaardigd – inclusief security.
Daarbij voeren de veilige sensoren belangrijke taken uit: van de klassieke oppervlakte- en ruimtebewaking, de beveiliging van hekken en mens-robot-samenwerkingen tot nieuwe toepassingen zoals kwaliteitscontrole, diagnose of bediening van machines.

Met de component naar een modulair heksysteem
Door het samenvoegen van losse componenten tot systemen ontstaan intelligente en economische oplossingen: met het modulaire heksysteem laat Pilz in Neurenberg individuele oplossingen voor de hekbeveiliging zien, die bij een storing bovendien een snelle diagnose mogelijk maken. De dynamische schakelmat PSENmat biedt bewaking en een bedieningsfunctie door virtuele knoppen in slechts één apparaat. De veiligheidslaserscanner PSENscan neemt de productieve ruimtebewaking voor zijn rekening.

Lichtscherm PSENopt II: nieuwe variant voor lichaamsbescherming
In Neurenberg presenteert Pilz nieuwe varianten van de lichtschermen PSENopt II. Met een beveiligingsveld met een hoogte van tot wel 1500 mm zijn ze behalve voor vinger- en handbescherming nu ook geschikt voor lichaamsbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e. Dankzij de schokbestendigheid van 50 g is de PSENopt II uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Een bereik van tot wel 50 meter en een eenvoudige diagnose via LED's zorgen bovendien voor een economische bewaking van gevarenzones.

Pilz-serviceroboticamodulen veelvuldig in actie
Met de Pilz-serviceroboticamodulen breidt Pilz zijn productassortiment voor de robotica flink uit. Gebruikers kunnen aan de hand van het modulaire principe hun eigen servicerobottoepassing samenstellen. De Pilz-serviceroboticamodulen omvatten de manipulator, de besturingsmodule, de bedieningsmodule alsmede softwaremodulen op basis van het softwareframework Robot Operating System (ROS). In Neurenberg is de servicerobotica van Pilz in verschillende toepassingen te zien: als tweearmige variant, als mobiele variant in samenspel met een bestuurderloos transportsysteem, als pick-and-place-toepassing in de Smart Factory alsmede op een hydraulische "babypers".

Pilz Motion Control: meer performance, minder kosten
Een van de noviteiten in Neurenberg is de nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2. Deze bieden dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en een hogere productiekwaliteit. Naast een groot aantal interfaces en sensoringangen zorgen ook digitale in-/uitgangen en een USB-poort voor back-up voor een hoge flexibiliteit.
Voor de servomotoren PMCtendo SZ is nu het puur digitale motorfeedbackprotocol HIPERFACE DSL beschikbaar. Dit protocol heeft een minimum aan verbindingskabels tussen frequentie-omvormer en motorfeedbacksysteem. Zo ondersteunen de servomotoren PMCtendo SZ de tendens naar eenkabeloplossingen in de aandrijftechniek. Deze besparen niet alleen kosten, maar nemen ook minder ruimte in beslag en verminderen het installatiewerk.

Wereldwijde kwalificatie tot CE-expert
Pilz breidt zijn trainingsaanbod uit en zal vanaf de herfst de training tot "CECE – Certified Expert in CE Marking" aanbieden. Deze internationale, door TÜV Nord gecertificeerde training verschaft de benodigde kennis om CE-markeringen op nieuwe, bestaande of veranderde machines uit te voeren.

SPS IPC Drives 2018: Pilz exposeert in hal 9, op stand 370.
Meer informatie over het beursoptreden van Pilz vindt u hier.

Bij het beursoptreden van Pilz op de SPS IPC Drives 2018 staan de veilige sensoren centraal.
Bij het beursoptreden van Pilz op de SPS IPC Drives 2018 staan de veilige sensoren centraal.

Bij het beursoptreden van Pilz op de SPS IPC Drives 2018 staan de veilige sensoren centraal.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be