België | nederlands

Ostfildern, 2 okt. 2018

Nieuwe energieopslagsysteem PMCenergy SD gebruikt remenergie - wie remt, bespaart!

Pilz breidt het aanbod in energie-efficiënte aandrijftechniek uit: De nieuwe energieopslagsystemen PMCenergy SD besparen in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 tot 60% energie. Daarbij wordt de energie die bij een remactie ontstaat opgenomen, gebufferd en hergebruikt – zonder terugwerkingen op het net.

Andere voordelen naast de energiebesparing: De geringe warmteontwikkeling (remenergie wordt niet meer als warmte afgegeven) zorgt voor een langere levensduur van de apparaten. En omdat kleinere koelapparaten nu afdoende zijn, bespaart PMCenergy SD extra kosten en ruimte in de schakelkast.

Het energieopslagsysteem PMCenergy SD bepaalt zelfstandig de hoogte van de werkspanning in de tussenkring van de servoversterker. Energie die boven de spanning van de tussenkring komt, wordt door PMCenergy SD opgeslagen in condensators. Als het energieniveau te laag wordt, levert PMCenergy SD bij versnellingsprocedures weer energie en wordt op die manier energie bespaard.

De tussenkringen kunnen eenvoudig met elkaar worden verbonden, zodat één energieopslagsysteem per asgroep volstaat. Zo krijgen gebruikers juist bij grote machines en installaties met veel assen een rendabele oplossing voor de omgang met energie.

Opslaan zonder terugwerking
Het energieopslagsysteem neemt remenergie op, die echter niet aan het stroomnet wordt teruggeleverd: Omdat het energieopslagsysteem geen rechtstreeks contact heeft met het stroomnet aan de ingangskant, zijn er geen terugwerkingen voor het net en worden ook de netterugwerkingen van de servoversterker geminimaliseerd.

Met verschillende modulen met capaciteiten van 1.600 Ws en 3.200 Ws kan het opslagvolume eenvoudig worden uitgebreid – al naar gelang de eisen. De energieopslagsystemen PMCenergy SD kunnen met verschillende servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 worden gebruikt.

Verdere informatie over de aandrijftechniek van Pilz vindt u hier.

De nieuwe energieopslagsystemen PMCenergy SD besparen in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 energie! Daarbij wordt de aanwezige remenergie opgenomen, gebufferd en weer beschikbaar gesteld– zonder terugwerkingen op het net.
De nieuwe energieopslagsystemen PMCenergy SD besparen in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 energie! Daarbij wordt de aanwezige remenergie opgenomen, gebufferd en weer beschikbaar gesteld– zonder terugwerkingen op het net.

De nieuwe energieopslagsystemen PMCenergy SD besparen in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D en PMCtendo DD5 energie! Daarbij wordt de aanwezige remenergie opgenomen, gebufferd en weer beschikbaar gesteld– zonder terugwerkingen op het net.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be