België | nederlands

Ostfildern, 12 jul. 2018

Nieuwe analoge ingangsmodule voor configureerbare, veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz optimaliseert processen - temperatuur, niveau & co. veilig geregistreerd

De nieuwe analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI breidt de productfamilie van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 uit. Met deze module kunnen willekeurige processen veilig tot PL e of SIL CL 3 worden geregistreerd en bewaakt. Een bijzonder voordeel hierbij is het zelfstandige moduleprogramma (mIQ), waarmee waarden verfijnd kunnen worden ingesteld. Dit zorgt voor een snellere verwerking direct in de module. Processen kunnen niet alleen veiliger, maar ook preciezer worden bewaakt.

Onder andere druk, temperatuur, doorstroming, afstand, niveau en ook kabelsnelheid en -belasting worden betrouwbaar bewaakt. Daarbij komen nog processen die krachttoestanden, buigprocessen of afstandsmeting omvatten.

Intelligente ondersteuning biedt meerwaarde
Het zelfstandige moduleprogramma mIQ zorgt met zijn decentrale verwerking in de module voor snelle reactietijden. PNOZ m EF 4AI stelt daarbij via de softwaretool PNOZmulti Configurator nieuwe softwarebouwstenen voor ingang, plausibiliteit, het schalen en aritmetische functies ter beschikking. De analoge meetwaarden kunnen al bij het configureren in numerieke grootheden met een willekeurige meeteenheid worden geschaald. De grenswaarde-, bereik- of werkgebiedsbewaking kan met slechts enkele muisklikken via de softwaretool worden geparametreerd. De configuratie garandeert dat het standaard meetbereik van sensoren gegarandeerd wordt aangehouden. Zo kunnen veelgebruikte industriële normen eenvoudig worden toegepast. Al met al maakt het moduleprogramma een eenvoudig ontwerp en een preciezere en snellere procesbesturing mogelijk.

Willekeurig gebruik – maximale veiligheid
De nieuwe analoge ingangsmodule stelt vier van elkaar onafhankelijke, veilige analoge stroomingangen van 4-20 mA met een resolutie van 15 bit plus voorteken ter beschikking. Het meetbereik bedraagt 0-25 mA. De analoge ingangen zijn geschikt voor het aansluiten van meetomvormers of sensoren met gestandaardiseerde stroomsignalen.
Daarvoor is de softwaretool PNOZmulti Configurator aangevuld met talrijke analoge bouwstenen. Hiermee kunnen willekeurige meetgrootheden, bijvoorbeeld druk, temperatuur, niveau en afstand, veilig tot en met de hoogste veiligheidscategorie worden geregistreerd en bewaakt.

Snellere reactie minimaliseert uitvaltijden
De aritmetische functies zoals gemiddeldevorming, drukverschilberekening, e.a. vergemakkelijken het gebruik en maken een preciezere en snellere diagnose mogelijk. Er kunnen maar liefst zes analoge waarden per module naar een veldbus worden overgedragen, zodat er sneller in een proces kan worden ingegrepen. In combinatie met de visualiseringssoftware PASvisu van Pilz kunnen analoge waarden worden weergegeven en geëvalueerd. Hierdoor kunnen bovendien stilstandtijden worden geminimaliseerd. Gebruikers profiteren bij het gebruik van PNOZmulti 2 zo van een snel ontwerp en een snelle inbedrijfstelling.

Het gebruik van de nieuwe analoge ingangsmodule van Pilz biedt naast allerlei toepassingsmogelijkheden in de serie- en speciale machinebouw en ook in de sector Food & Beverage vooral voordelen voor de branche procestechniek, bijvoorbeeld bij branderbesturingen.

Meer over het product

De analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI breidt de productfamilie van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz uit en biedt een snellere verwerking en een geoptimaliseerde diagnose.
De analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI breidt de productfamilie van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz uit en biedt een snellere verwerking en een geoptimaliseerde diagnose.

De analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI breidt de productfamilie van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz uit en biedt een snellere verwerking en een geoptimaliseerde diagnose.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be