België | nederlands

Ostfildern, 31 okt. 2018

Modulaire opleidingssystemen Pilz Education Systems PES - veilig automatiseren: leren hoe het werkt

Met Pilz Education Systems (PES) brengt Pilz een modulair opleidingssysteem op de markt. Hiermee kunnen onderwijs- en trainingsinstituten hun praktische opleiding op het gebied van veilige automatiseringstechniek verbeteren.

In totaal zijn er negen verschillende combineerbare bedieningspanelen voor sensoren, besturing, bediening en onderhoud beschikbaar, evenals een board, dat een echte installatie simuleert. Dankzij het gebruik van echte industriële componenten worden de veiligheids- en automatiseringsfuncties van een machine of installatie op een praktische manier in beeld gebracht.

Praktisch leren en begrijpen
De modulen van het opleidingssysteem zijn direct inzetbaar en hoeven niet geïnstalleerd te worden. Bovendien zijn ze onderling combineerbaar. De meegeleverde documentatie is zo voorbereid dat de oefeningen ook zonder instructie zelfstandig kunnen worden gemaakt. Pilz richt zich met dit aanbod op onderwijs- en trainingsinstituten zoals industriële ondernemingen en op beroeps- en hogescholen met de vakgebieden elektrotechniek of automatisering.

Moeilijkheidsgraad individueel kiezen
Met Pilz Education Systems kunnen bijvoorbeeld stagiairs de basisprincipes van veilige automatisering op een praktische manier leren. Ze voeren met behulp van de bedradingsvoorbeelden een eigen project uit en lossen opgaven op aan de hand van de opgegeven voorbeeldoefeningen. De moeilijkheidsgraad kan hierbij worden gevarieerd: voor een eenvoudige instap in het trainingssysteem kan de docent de module instellen op de basisprincipes van sensorische functies en schakelinrichtingen. Hiermee kan hij de principes van de machineveiligheid aanschouwelijk maken zonder dat programmeerkennis nodig is.

Voor gevorderden kunnen modulen met complexere besturingen worden gebruikt (bijv. een bedieningsterminal bij het onderwerp logistiek, waarbij de instelling van complexere veiligheidsschakelingen met vaste of variabele configuratie moet worden geleerd). De uiterste praktijkoefening vormt de bedieningsterminal "Actuatortransportband”, omdat hier een volledige machine met alle veiligheids- en automatiseringsfuncties wordt getoond. Doel: de leerlingen moeten het systeem met behulp van de verschillende programmeertalen in bedrijf stellen, zodat het werkstuk op de transportband voortbeweegt. Daarnaast moeten zij indien nodig de bijbehorende veiligheidsfuncties activeren.

Praktisch leren en beter begrijpen: met Pilz Education Systems biedt Pilz een modulair opleidingssysteem op het gebied van veilige automatiseringstechniek aan.
Praktisch leren en beter begrijpen: met Pilz Education Systems biedt Pilz een modulair opleidingssysteem op het gebied van veilige automatiseringstechniek aan.

Praktisch leren en beter begrijpen: met Pilz Education Systems biedt Pilz een modulair opleidingssysteem op het gebied van veilige automatiseringstechniek aan.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be