België | nederlands

Ostfildern, 29 mei 2018

Meer efficiëntie en grotere veiligheid op persen! - Pilz breidt de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 uit met tweepolige halfgeleideruitgangsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT

De nieuwe tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz garandeert een veilige bewaking van mechanische persen. Hiermee kunnen persveiligheidskleppen en ook andere actuatoren die tweepolig geschakeld moeten worden, eenvoudig en veilig worden aangestuurd. Zo kan de werking van mechanische persen niet alleen veiliger, maar ook veel productiever worden gemanaged.

De nieuwe tweepolige modulen ondersteunen gebruikers die de efficiëntie van hun persen centraal stellen.

Eén module voor alle veiligheidsfuncties
Veel functies – één oplossing: de nieuwe tweepolige halfgeleideruitgangsmodule beschikt over twee veiligheidsuitgangen in halfgeleidertechniek die zijn bedoeld voor de aansturing van persveiligheidskleppen of andere actuatoren die tweepolig geschakeld moeten worden. De acht ingangen van de nieuwe module kunnen met een individuele filtertijd worden geconfigureerd om een storingsvrije werking met verschillende ingangssignalen mogelijk te maken. Afhankelijk van de toepassing wordt PL e volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens IEC 62061 bereikt. In combinatie met een van de PNOZmulti-2-basismodulen kunnen met de nieuwe halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT zo de veiligheidsfuncties van een complete pers veilig worden bewaakt.

Veel verschillende "pers"-bouwstenen
Gecertificeerde persbouwstenen in de softwaretool PNOZmulti Configurator maken het gebruik eenvoudig en economisch. Het configureren van bedrijfsmodi zoals Instelbedrijf, Automatisch en Enkele slag en het bewaken van een mechanische nokkenschakelaar of van contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen is net zo eenvoudig als de loopbewaking voor de bewaking van mechanische krachtoverbrenging op asbreuk, het aansturen van de persveiligheidsklep en de activering van een slag door tweehandenschakeling. Korte engineeringtijden bij de planning en het ontwerpen helpen tijd en kosten te besparen.

Alles in de maat, ook bij meer complexe toepassingen
Per uitbreidingsmodule wordt er een zelfstandig moduleprogramma mIQ met verfijnde modulespecifieke instellingen en 256 extra verbindingslijnen in de softwaretool geconfigureerd. Het gebruikersprogramma bestaat dan uit een hoofdprogramma en een of meerdere moduleprogramma's. De perselementen worden direct in het moduleprogramma geconfigureerd. De programmaverwerking vindt dan decentraal in de module plaats, waardoor een zeer korte cyclustijd van ca. 3 ms wordt bereikt.
De uitgangsaansturing is zeer snel, zo zijn reactietijden van minder dan 8 ms mogelijk. Hierdoor kunnen persen sneller worden uitgeschakeld, hetgeen de veiligheid voor de operator verhoogt.

Meer informatie over de uitbreidingsmodulen voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

De nieuwe tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zorgt voor de veiligheid van een complete pers.
De nieuwe tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zorgt voor de veiligheid van een complete pers.

De nieuwe tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zorgt voor de veiligheid van een complete pers.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be