België | nederlands

Ostfildern, 15 mei 2018

Pilz breidt productfamilie in sectie Motion Control uit met nieuwe bedienterminal PMI 6 primo met besturings-, motion- en CNC-functie - aandrijvingen "primo" besturen en visualiseren!

Nieuw in het oplossingspakket Pilz Motion Control (PMC) zijn de bedienterminals PMI 6 primo, die beschikken over PLC-, Motion- en CNC-functionaliteit. Ze regelen binnen een installatie niet alleen de automatisering inclusief bewegingsmanagement, maar ook de visualisering resp. projectplanning. Deze uitrusting maakt voor gebruikers een waar nodig flexibeler gebruik mogelijk.

De nieuwe bedienterminals PMI 6 primo zorgen door hun hoge performance voor een toegenomen productiekwaliteit en verhoogde cyclusaantallen. Door de krachtige uitrusting van de processor en het geheugen ontstaat een krachtig platform voor automatiseringstaken: de grote geheugenruimte maakt ook de verwezenlijking van complexe toepassingen mogelijk.

Modulairder…
Met PMI 6 primo kan zowel de volledige machine als alleen een complexe deelsectie, die aangesloten op een hogere PLC wordt geregeld, worden bestuurd. Daarbij kunnen tot 40 assen op de wijze van een elektronische koningsas flexibel met elkaar worden verbonden. Dit zorgt voor een traploze omschakeling van de overbrengingsfactoren en een curveschijfwissel binnen een beweging resp. een cyclus. Zodoende kan niet alleen slijtage worden uitgesloten, maar kan de machine ook sneller – on the fly – worden ingesteld of nagesteld.

… en flexibeler
PMI 6 primo vervult naast automatiserings- en motion-taken ook CNC-taken: De bedienterminal biedt naast de functies "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Curveschijffuncties" veel andere functies, die met het besturingssysteem eenvoudig te realiseren zijn. Bovendien zijn ook machinefuncties zoals "Verpakken in buisfoliezakjes" beschikbaar. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden: PMI 6 primo zorgt niet alleen in de klassieke machineautomatisering, maar ook in de branches Verpakking en Robotica, evenals in pick-and-place-toepassingen, voor meer productiekwaliteit.

Aandrijfbesturing die het overzicht houdt
De visualisering van aandrijvingsprojecten vindt plaats via de touchscreens van PMI 6 primo. Er is keuze uit 7 inch, 12 inch en 15 inch. Alle varianten zijn met een gebruiksvriendelijke visualisering uitgerust en tevens compatibel met elke gangbare HMI-software. Zo blijft de projectplanning voor de gebruiker efficiënt.

Assistent biedt ondersteuning bij alle projecten
Voor de installatie van softwarepakketten is voor gebruikers de PMI Assistant beschikbaar. Hiermee kan door afgestemde en voorgeconfigureerde HMI-pakketten de projectplanning eenvoudig worden gerealiseerd. PMI 6 primo is voorzien van een Soft-PLC volgens IEC 61131, versie 3.5. Daardoor zijn alle voordelen van een objectgeoriënteerde programmering beschikbaar. Gebruikers profiteren van een korte ingebruikneming. Zo zijn standaardfuncties zoals "Vliegende zaag" reeds als functieblok opgenomen.

De sectie Motion Control bij Pilz – PMC – is uitgebreid met de bedienterminal PMI 6 primo met PLC-, Motion- en CNC-functionaliteit.
De sectie Motion Control bij Pilz – PMC – is uitgebreid met de bedienterminal PMI 6 primo met PLC-, Motion- en CNC-functionaliteit.

De sectie Motion Control bij Pilz – PMC – is uitgebreid met de bedienterminal PMI 6 primo met PLC-, Motion- en CNC-functionaliteit.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be