België | nederlands

Ostfildern, 12 apr. 2018

Pilz breidt aanbod uit met modulen voor servicerobotica in een industriële omgeving - Pilz-serviceroboticamodulen – open voor servicetaken in de industrie

Het automatiseringsbedrijf Pilz breidt zijn aanbod uit met de nieuwe productgroep Servicerobotica: de Pilz-serviceroboticamodulen omvatten in het begin de manipulator, de besturingsmodule en de bedieningsmodule. Belangrijke kenmerken zijn openheid, bijvoorbeeld dankzij het softwareframework ROS, gebruiksvriendelijke bediening en snelle inbedrijfstelling volgens het plug & play-principe. Zo kunnen gebruikers hun eigen servicerobottoepassing samenstellen.

Manipulator, besturingsmodule en bedieningsmodule vormen samen een door de DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Duitse overkoepelende organisatie van ongevallenverzekeraars) gecertificeerd pakket volgens EN ISO 10218-1 "Industriële robots - Veiligheidseisen" en bieden daarmee alle voorwaarden voor het realiseren van veilige robottoepassingen. Dit vergemakkelijkt de weg naar de verplichte CE-markering. Tot de toepassingsgebieden behoren bijvoorbeeld pick & place-toepassingen en modulaire deels geautomatiseerde "kleine robotcellen" in de industrie.

Modulair bouwpakket voor servicerobotica
De manipulator PSIR is een door Pilz ontwikkelde robotarm met een draagvermogen van 6 kg. Dankzij zes assen, een gewicht van 20 kg en een 24 VDC-voeding is hij uitstekend inzetbaar voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld in combinatie met een automatisch gestuurd transportsysteem.

Veilig in beweging
In de besturingsmodule PRCM zorgt de aandrijf- en besturingstechniek van Pilz voor de bewegings- en veiligheidsbesturing van de robot. Gebruikers kunnen de modulen volgens het plug & play-principe verbinden en meteen gebruiken. De besturingsmodule ondersteunt open industriële communicatieprotocollen zoals CANopen, Ethercat of Profibus. Pilz RCM kan zowel met de PLC-talen volgens IEC 61131-3 als via het open source framework ROS (Robot Operating System) worden geprogrammeerd en biedt zodoende grote openheid voor functionele uitbreidingen.

Pilz heeft op basis van het tot dusver uit de onderzoekssector bekende ROS-framework softwaremodulen voor de robotbesturing ontwikkeld. De software biedt functies voor sensorverwerking, analyse, planning en besturing van robots. Het doel is om ROS ook in industriële toepassingen te gebruiken.

Alles in het zicht
De bedieningsmodule PRTM maakt het dankzij door Pilz ontwikkelde bedienings- en visualiseringssoftware mogelijk om de robot via een grafische gebruikersinterface te bedienen. Het paneel biedt de functies bedrijfsmoduskeuze, noodstop en diagnose. Het maakt het eenvoudig instellen en teachen van de robotarm via een gevoelig touchscreen mogelijk.

Compleet aanbod van oplossingen voor veilige robottoepassingen
"Pilz is een technologiebedrijf dat complete oplossingen voor de veilige robotica aanbiedt", zegt Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG. "Als systeemaanbieder voor de servicerobotica kan Pilz gebruikers ondersteunen bij het realiseren van hun individuele robottoepassingen – inclusief de benodigde veilige sensoren en de noodzakelijke services op weg naar de CE-markering", voegt ze eraan toe.

Op de beurs Automatica 2018 (19 – 22 juni 2018) in München presenteert Pilz zijn serviceroboticamodulen voor het eerst aan het publiek. Pilz exposeert in hal B4, op stand 500.

Met de Pilz-serviceroboticamodulen biedt Pilz een bouwpakket voor servicerobottoepassingen in een industriële omgeving aan.
Met de Pilz-serviceroboticamodulen biedt Pilz een bouwpakket voor servicerobottoepassingen in een industriële omgeving aan.

Met de Pilz-serviceroboticamodulen biedt Pilz een bouwpakket voor servicerobottoepassingen in een industriële omgeving aan.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be