België | nederlands

Ostfildern, 9 apr. 2018

Nieuwe producten en varianten voor het modulaire heksysteem van Pilz – heksensor PSENmlock met serieschakeling, knoppenunit PITgatebox en noodontgrendeling - deur voor deur systematisch beveiligen!

Het modulaire heksysteem van Pilz biedt individuele hekoplossingen die optimaal zijn afgestemd op de eisen van de meest uiteenlopende toepassingen. Gebruikers profiteren van een economische serieschakeling, een snelle diagnose, extra bedieningselementen en knoppen en van een optionele noodontgrendeling. Verschillende componenten kunnen passend bij de toepassing worden gecombineerd. Zo krijgen gebruikers een individuele, optimaal op de desbetreffende toepassing afgestemde hekoplossing. De heksensoren PSENmlock met serieschakeling en de knoppenunit PITgatebox zijn nieuw in het heksysteem.

De heksensoren PSENslock en PSENmlock vormen de kern van het modulaire heksysteem. De eerste biedt veilige positiebewaking en procesvergrendeling in één, PSENmlock daarentegen is dankzij veilige vergrendeling en veilige sluiting inzetbaar voor de persoons- en procesbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie.

Wereldprimeur: slimme heksensor stuurt afzonderlijk aan
Van de heksensor PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige sluiting is nu in het heksysteem ook de variant "PSENmlock met serieschakeling" beschikbaar. Hiermee kunnen in combinatie met de diagnoseoplossing Safety Device Diagnostics (SDD) van Pilz afzonderlijke schakelaars of deuren nu ook gericht worden aangestuurd – volledig in de lijn van Industrie 4.0. Een dure afzonderlijke bedrading in de schakelkast komt te vervallen. Hierdoor biedt deze hekoplossing niet alleen een economische serieschakeling, maar dankzij uitgebreide diagnose ook een hoge beschikbaarheid. Zo kunnen stilstandtijden flink worden verminderd.

Nu optioneel in het pakket: flexibele noodontgrendeling
Als optioneel toebehoren voor de heksensoren PSENmlock zijn er nu twee uitvoeringen van de noodontgrendeling verkrijgbaar, die met alle varianten van de heksensor kunnen worden gecombineerd: PSENml escape release is via een stang rechtstreeks met de basismodule verbonden, terwijl PSENml escape release cordset via een trek-drukkabel op PSENmlock wordt gemonteerd. De laatste maakt een ruimtelijk gescheiden montage van het heksysteem en de noodontgrendeling mogelijk. Hij is zeer eenvoudig te installeren en onderhoudsarm, omdat de trek-drukkabel niet onder spanning moet staan. Beide uitvoeringen van de optionele noodontgrendeling garanderen zo maximale veiligheid.

Nieuwe knoppenunit voor het eenvoudig bedienen
De nieuwe knoppenunit PITgatebox voor de eenvoudige bediening en aansturing van heksensoren maakt deel uit van het heksysteem en completeert dit. Met de knoppenunit kunnen commando's zoals activeren, stop of het resetten van de machine of installatie worden bestuurd. De robuuste bedieningseenheid kan dankzij het slanke design eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden gemonteerd. PITgatebox is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en met zijn robuuste behuizing van gegoten zink uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Zijn smalle behuizing maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk. De voorgeconfigureerde varianten met diverse combinaties van drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopknoppen bieden hierbij maximale flexibiliteit voor individuele toepassingen.

Modulair heksysteem voor alle toepassingen
Het heksysteempakket bevat behalve de beide heksensoren ook diverse toebehoren zoals verschillende noodontgrendelingen en soorten deurgrepen voor zwenk- of schuifdeuren. Een knoppenunit die met beide heksensoren kan worden gebruikt, completeert het systeem. In combinatie met de diagnoseoplossing Safety Device Diagnostics (SDD) en besturingstechniek van Pilz ontstaat een economische totaaloplossing voor hekken.

Pilz exposeert in hal 9, op stand D 17.

Hier vindt u meer informatie over ons beursoptreden

Hier vindt u meer informatie over het modulaire heksysteem

De familie van de heksystemen PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige sluiting bevat nu ook een variant voor de serieschakeling.

De familie van de heksystemen PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige sluiting bevat nu ook een variant voor de serieschakeling.

De familie van de heksystemen PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige sluiting bevat nu ook een variant voor de serieschakeling.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be