België | nederlands

Ostfildern, 21 dec. 2017

Nieuwe kopmodule voor EtherNet/IP: Pilz breidt remote I/O-systeem PSSuniversal 2 uit - voor meer openheid in de periferie

Pilz breidt zijn remote I/O-systeem PSSuniversal 2 uit met een kopmodule met EtherNet/IP-interface. Hierdoor biedt PSSuniversal 2 de noodzakelijke openheid voor de vlekkeloze communicatie in verschillende besturingsomgevingen op basis van Ethernet.

In het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is behalve de nieuwe EtherNET/IP-kopmodule met CIP Safety al een kopmodule met PROFINET PROFIsafe-interface aanwezig. Deze openheid vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met de verschillende master-besturingen onafhankelijk van het machinetype en de bestaande systeemomgeving.

Snelle vervanging
Het remote I/O-systeem kan door de vervanging van de kopmodule voor bestaande systeemomgevingen worden aangepast. De vervanging van de kopmodule verloopt eenvoudig en snel: gebruikers slaan daartoe hun configuratiegegevens lokaal op een microSD-kaart op. Zo kunnen de gegevens vervolgens eenvoudig naar de nieuwe kopmodule met EtherNET/IP-interface worden overdragen. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar.

Economische oplossing
Het met de iF DESIGN AWARD onderscheiden remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is de economische oplossing voor de uitbreiding van de periferie. De I/O-modulen zijn daarbij universeel en identiek voor de verschillende veiligheidsprotocollen inzetbaar. Het systeem PSS u2 biedt dankzij de driedelige systeemopbouw een hoge installatie- en servicevriendelijkheid. De volgorde van de bediening is intuïtief. Het eenvoudige gebruik helpt fouten te voorkomen en helpt de gebruiker om tijd te besparen.
Hier krijgt u meer informatie.

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is uitgebreid met een kopmodule met EtherNET/IP-interface. Hierdoor past het open systeem zich optimaal aan uw al bestaande systeemomgevingen aan.
Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is uitgebreid met een kopmodule met EtherNET/IP-interface. Hierdoor past het open systeem zich optimaal aan uw al bestaande systeemomgevingen aan.

Het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is uitgebreid met een kopmodule met EtherNET/IP-interface. Hierdoor past het open systeem zich optimaal aan uw al bestaande systeemomgevingen aan.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be