België | nederlands

Ostfildern, 4 dec. 2017

PSENvip Long Range – veiligheid over de volledige lengte!

Voor het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 voor afkantpersen van Pilz is nu een Long Range-variant verkrijgbaar: PSENvip Long Range is de eerste beveiligingsinrichting met een beveiligingszone van maar liefst 18 meter. Hierdoor is het robuuste beveiligingssysteem ook uitermate geschikt voor de bewaking van speciale persen zoals tandempersen. Daarbij voldoet het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem aan alle gangbare veiligheidsnormen en aan EN 12622, zodat PSENvip 2 bij een eenvoudig gebruik maximale productiviteit garandeert.

Het ombouwen naar de nieuwe variant is eenvoudig, omdat alleen de ontvangsteenheid hoeft te worden vervangen. Met PSENvip Long Range kunnen zo bijvoorbeeld tandempersen met slechts één beveiligingssysteem veilig worden bewaakt. Zijn gebruik maakt bovendien een combinatie van een meerijdende beveiligingsinrichting en lichtschermen overbodig, zodat er al op de investeringskosten kan worden bespaard.
Met de Long Range-variant beschikken gebruikers bovendien over een hot-pluggable beveiligingssysteem, d.w.z. dat er twee afkantpersen naast elkaar kunnen worden gezet. Dit is mogelijk doordat zenders en ontvangers in het midden eenvoudig kunnen worden weggeklapt. De zender van machine 1 werkt dan verder met de ontvanger van machine 2, zonder herstart. Hierdoor kunnen onnodige stilstandtijden worden voorkomen en kan de productiviteit worden verhoogd.

Hier vindt u meer informatie over PSENvip 2.

Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 is verkrijgbaar in een nieuwe variant voor speciale persen: PSENvip Long Range is met een bewakingsgebied van maar liefst 18 meter ideaal voor afkantpersen.
Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 is verkrijgbaar in een nieuwe variant voor speciale persen: PSENvip Long Range is met een bewakingsgebied van maar liefst 18 meter ideaal voor afkantpersen.

Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 is verkrijgbaar in een nieuwe variant voor speciale persen: PSENvip Long Range is met een bewakingsgebied van maar liefst 18 meter ideaal voor afkantpersen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be