België | nederlands

Ostfildern, 23 nov. 2017

PSS67 PLC: 's werelds eerste PLC-besturing voor veiligheid en automatisering met beschermingsgraad IP67 - automatiseren buiten de schakelkast

Het automatiseringsbedrijf Pilz brengt met PSS67 PLC de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 op de markt. PSS67 PLC kan buiten de schakelkast, direct op de machine worden gemonteerd. Gebruikers besparen zo ruimte, verminderen hun bedradingskosten en krijgen meer flexibiliteit bij de realisatie van decentrale besturingsarchitecturen.

Voor uitgebreide, verdeelde installaties en machinelijnen is er steeds meer behoefte aan flexibele, decentraal werkende automatiseringsoplossingen. Pilz breidt hiervoor zijn oplossingsaanbod uit met een PLC-besturing: PSS67 PLC van Pilz is de eerste PLC-besturing voor veiligheid en automatisering met beschermingsgraad IP67. Door de volledig ingekapselde module-elektronica heeft deze besturing een hoge mechanische robuustheid: ze is beschermd tegen stof en tijdelijke onderdompeling en inzetbaar bij temperaturen van -30 °C tot +60 °C.

Automatisering van de korte afstanden
PSS67 PLC is ontwikkeld voor de industriële automatisering buiten de schakelkast. De besturing kan daar worden ingebouwd waar ze nodig is. Hierdoor is er veel minder bekabelingswerk dan bij schakelkastgebaseerde systemen en stijgt de flexibiliteit bij de realisatie van modulaire installatie-architecturen.

Veiligheid en automatisering in één systeem
Als veilige PLC-besturing is PSS67 PLC geschikt voor toepassingen tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.
PSS67 PLC is een onderdeel van het automatiseringssysteem PSS 4000. Hij is volledig compatibel met de andere besturingen van het systeem en kan eenvoudig in bestaande architecturen worden geïntegreerd. Voor de programmering zijn de beproefde engineeringsoftware PAS4000 in de programmeertalen volgens IEC 61131-3 en de PASmulti-editor beschikbaar. PSS67 PLC beschikt over 16 veilige digitale ingangen voor de directe koppeling van sensoren en kan worden gecombineerd met de compacte module PSS67 I/O van Pilz, die signalen uit het veld doorstuurt.
De volledige configuratie van het apparaat kan op een beveiligd ingebouwde microSD-kaart worden opgeslagen. Hierdoor kunnen apparaten makkelijker worden vervangen, omdat alleen maar de microSD-kaart ergens anders in hoeft te worden gestoken. Opnieuw configureren is niet nodig.

SPS IPC Drives 2017: Pilz exposeert in hal 9, op stand 370.

PSS67 PLC van Pilz is de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67. Ze is daardoor vooral geschikt voor automatiseringstaken in verdeelde installaties.
PSS67 PLC van Pilz is de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67. Ze is daardoor vooral geschikt voor automatiseringstaken in verdeelde installaties.

PSS67 PLC van Pilz is de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67. Ze is daardoor vooral geschikt voor automatiseringstaken in verdeelde installaties.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be