België | nederlands

Ostfildern, 13 nov. 2017

Configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 met nieuwe Motion Monitoring-bewakingsfuncties - Grand SLA-M en SAR-M voor aandrijvingen

Voor de Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM en 2MM van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn vanaf nu twee nieuwe veiligheidsfuncties voor de bewaking van aandrijvingen beschikbaar: SLA-M (Safely Limited Acceleration) voor de veilig beperkte versnelling en SAR-M (Safe Acceleration Range) voor het veilige snelheidsbereik. De nieuwe Motion Monitoring-functies zijn beschikbaar vanaf softwareversie 10.6 van de PNOZmulti Configurator. Ze zorgen voor meer veiligheid en productiviteit van machines en installaties.

Versnellen zonder risico
De Motion Monitoring-uitbreidingsmodulen bieden veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 voor de veilige bewegingsbewaking.
De SLA-M-functie bewaakt de maximale versnelling van de aandrijving veilig en voorkomt dat de motor de vastgelegde versnellingsbegrenzing overschrijdt. De SAR-M-functie garandeert dat de veilig bewaakte versnelling zich binnen vastgelegde grenswaarden bevindt. Zo kunnen astoepassingen, zoals bijvoorbeeld handling- of spilassen, in alle branches – waaronder ook de windenergiebranche – veilig worden bewaakt.

Software die impulsen geeft
Alle veiligheidsfuncties worden bij PNOZmulti 2 met de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd. Met deze softwaretool kunnen grenswaarden en -gebieden eenvoudig worden vastgelegd. Voor de Motion Monitoring-modulen wordt een zelfstandig moduleprogramma (mIQ) geconfigureerd, dat vervolgens lokaal op de module wordt uitgevoerd. Het is mogelijk om meerdere bewakingsgebieden verfijnd te configureren. En met 256 extra verbindingslijnen is een groter applicatieprogramma mogelijk. Bovendien garandeert het moduleprogramma de veilige vertraagde uitschakeling ook bij een storing van de basismodule. Zo garandeert het moduleprogramma een hogere flexibiliteit en zorgt het ervoor dat de reactietijd aanzienlijk daalt.

Veel functies voor de veiligheid
De veilig beperkte versnelling en het veilige versnellingsbereik zijn een aanvulling op de al bestaande veiligheidsfuncties Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilig snelheidsbereik (SSR), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilige bewegingsrichting (SDI) en Veilige bedrijfsstop (SOS). Deze functies zijn beschikbaar vanaf hardwareversie 2.2 en garanderen een hoge beschikbaarheid van de aandrijftoepassing.

Verschillende modulen voor verschillende opgaven
De Motion Monitoring-module PNOZ m EF 1MM kan één as bewaken, de PNOZ m EF 2MM bewaakt twee assen. De modulen melden de status van de bewaakte waarden aan de basismodule. De waarden kunnen via een veldbusmodule naar een hogere besturing worden doorgestuurd. De uitbreidingsmodulen voldoen aan de eisen van EN IEC 61508 tot SIL 3 en van EN ISO 13849-1 tot PL e. Zo kunnen gevaarlijke bewegingen comfortabel en veilig worden bewaakt.

Meer informatie over het product op www.pilz.com, Webcode web150385

U vindt Pilz op de SPS IPC Drives in hal 9, op stand 370. Meer informatie op: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Voor de Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM en 2MM van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn twee nieuwe veiligheidsfuncties voor de bewaking van aandrijvingen beschikbaar.
Voor de Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM en 2MM van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn twee nieuwe veiligheidsfuncties voor de bewaking van aandrijvingen beschikbaar.

Voor de Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM en 2MM van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn twee nieuwe veiligheidsfuncties voor de bewaking van aandrijvingen beschikbaar.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be