België | nederlands

Ostfildern, 2 nov. 2017

Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 nu met communicatie via SafetyNET p - veilig verbonden in het systeem

De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz kunnen vanaf nu via het veilige realtime-Ethernet SafetyNET p worden gekoppeld. Maar liefst 16 basismodulen kunnen via de uitbreidingsmodulen PNOZ m EF SafetyNET worden gekoppeld. Hierdoor is een veilige verbinding en gegevensoverdracht tussen de kleine besturingen mogelijk. De netwerkconfiguratie wordt met de softwaretool PNOZmulti Network Editor uitgevoerd. Zo zijn projecten eenvoudig configureerbaar. Bovendien kunnen via Multi-Link-modulen ook PNOZmulti- en PNOZmulti Mini-systemen in het netwerk worden opgenomen.

Er kunnen maar liefst 16 PNOZmulti 2-systemen in lijntopologie worden gerealiseerd. Een snelle dataverbinding wordt gekenmerkt door een duidelijk gestructureerde data-interface waarbij de ingangen met 128 bit en de uitgangen met 32 bit zijn geconfigureerd. Daarbij worden 32-bits gegevens via een RTFL-interface uitgewisseld. Dit maakt korte cyclustijden in de toepassing en de veilige koppeling van modulaire installaties op een eenvoudige manier mogelijk.

Modulen voor alle systemen en groottes
Voor de basismodulen PNOZ m B0 of PNOZ m B1 van de kleine besturingen PNOZmulti 2 hoeft per basismodule maar één veilige uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de communicatie te worden gebruikt. Daarbij kunnen de basismodulen naar believen worden gecombineerd.
Gebruikers hebben zodoende minder interfacemodulen nodig en de structuur blijft overzichtelijk. Ook grote installaties kunnen daardoor snel en eenvoudig worden gerealiseerd.
Dankzij Multi-Link-uitbreidingsmodulen is het bovendien mogelijk, naast de verbinding van de basismodulen van de kleine besturingen PNOZmulti 2, om de basismodulen PNOZmulti en PNOZmulti Mini in het netwerk op te nemen. Zo kunnen bestaande installatiedelen snel met een SafetyNET-netwerk worden uitgebreid.

Projectcommunicatie onder controle
Via de softwaretool PNOZmulti Network Editor, die direct in de PNOZmulti Configurator wordt opgestart, kunnen alle gegevens eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld: zowel de configuratie van een SafetyNET p-netwerk als de projectkoppeling kan hiermee worden uitgevoerd. Na het uploaden naar de PNOZmulti-systemen is het SafetyNET p-netwerk klaar voor gebruik en beveiligt het machines en installaties tot veiligheidsniveau PL e/SIL CL 3.

Meer informatie over het product in de E-shop onder PNOZmulti 2-communicatiemodulen

Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie op: www.pilz.com/sps-ipc-drives

De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 beschikken nu over de uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de veilige datacommunicatie via SafetyNET p.
De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 beschikken nu over de uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de veilige datacommunicatie via SafetyNET p.

De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 beschikken nu over de uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET voor de veilige datacommunicatie via SafetyNET p.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be