België | nederlands

Ostfildern, 6 okt. 2017

Pilz presenteert wereldprimeurs op de SPS IPC Drives 2017 - automatisering: veiligheid voor alle dimensies

Op de SPS IPC Drives 2017 in Neurenberg (28 - 30 november) laat Pilz zien hoe mens en machine dankzij dynamische veiligheidsoplossingen nog nauwer en dus productiever alsmede ergonomischer kunnen samenwerken. Tot de wereldprimeurs behoren de besturing PSS67 PLC (de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67) en de veiligheidsschakelmat PSENmat met plaatsdetectie.

PSS67 PLC: automatiseren buiten de schakelkast
Op de SPS IPC Drives presenteert Pilz op het gebied van besturingstechniek met PSS67 PLC de eerste veilige PLC-besturing met beschermingsgraad IP67. Door de volledig ingekapselde module-elektronica heeft deze besturing een hoge mechanische robuustheid. Ze kan direct op de machine worden gemonteerd en heeft maar weinig ruimte nodig. Hierdoor is er veel minder bekabelingswerk dan bij schakelkastgebaseerde systemen en stijgt de flexibiliteit bij de realisatie van modulaire installatie-architecturen.

Veiligheidsschakelmat PSENmat met plaatsdetectie
Op de SPS IPC Drives van dit jaar presenteert Pilz zijn nieuwe veiligheidsschakelmat PSENmat. Een wereldprimeur is de geïntegreerde plaatsdetectie, die nieuwe machinebedieningsconcepten mogelijk maakt. De bediener kan bijvoorbeeld via gedefinieerde en gemarkeerde delen van de mat de geïntegreerde schakelaarfunctionaliteit gebruiken en handsfree werken. Bij PSENmat zijn de veilige ruimtebewaking en de bediening van machines en installaties in één sensor verenigd. De drukgevoelige sensoren van PSENmat zijn vooral geschikt voor zware omgevingscondities qua lichtomstandigheden, verontreiniging en schaduwvorming.

Veiligheidslaserscanner PSENscan voor veiligheid in 2D
Veiligheidslaserscanners PSENscan maken een tweedimensionale ruimtebewaking mogelijk. Ze beveiligen niet alleen de toegang tot de gevarenzone, maar ook de achterliggende ruimte. Zo kan een ongewenste herstart worden voorkomen, zolang personen zich in de gevarenzone bevinden. Bestuurderloze transportsystemen kunnen met slechts twee veiligheidslaserscanners volledig worden beveiligd. De 2D-laserscanners detecteren objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgen er zo voor dat er op tijd wordt afgeremd.

Veilig 3D-camerasysteem SafetyEye: nieuwe generatie
Met het veilige 3D-camerasysteem SafetyEye kunnen de werkgebieden van mens en robot optisch worden bewaakt – zonder de toegang tot de applicatie te bemoeilijken. Het camerasysteem is boven de toepassing aangebracht, zodat het altijd zicht op het complete gebied van de toepassing heeft. Op de beurs presenteert Pilz de nieuwste generatie, die nu over een live videoserver beschikt. Hiermee kunnen waarschuwings- en beschermde ruimten ook op afstand worden weergegeven.

Dynamische veiligheid voor meer productiviteit en ergonomie
Bezoekers van de stand van Pilz ervaren hoe bijvoorbeeld mens en robot dankzij dynamische veiligheidsoplossingen ook zonder omheining kunnen samenwerken: de positie van de mens wordt in een mens-robot-samenwerking betrouwbaar gedetecteerd via externe 2D- en 3D-sensoren van Pilz die niet in de robot zijn geïntegreerd. Afhankelijk van de toepassing zorgen verschillende technologieën of een combinatie ervan voor de veiligheid.
"Om bij machines veiligheid, productiviteit en ergonomie te kunnen verenigen, volstaat het niet meer om veiligheidsvoorzieningen gericht te laten ingrijpen. Met een compleet aanbod van sensoren die oppervlakken of ook ruimten kunnen bewaken, biedt Pilz nieuwe mogelijkheden voor dynamische veiligheidsconcepten. Mens en machine kunnen dan zonder gevaar een werkruimte delen", aldus Renate Pilz, voorzitter van de directie, over datgene waar het bedrijf bij de beurs de nadruk op legt.

Industrie 4.0 om aan te raken
Voorwaarde voor een flexibele en slimme productie is de intelligente koppeling van autonome installatiemodulen. Met de Smart Factory laat Pilz op de beurs zien hoe geïndividualiseerde producten snel, flexibel en kostenefficiënt in massa kunnen worden geproduceerd. Alle aanwezige componenten zijn van Pilz, van de sensor en de aandrijving tot en met de besturing. De besturingstaken in de Smart Factory van Pilz worden daarbij door het automatiseringssysteem PSS 4000 uitgevoerd: met dit systeem kunnen besturingsfuncties voor de complete installatie centraal in één tool worden geprogrammeerd – en vervolgens eenvoudig over de verschillende PLC-besturingen worden verdeeld. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten.

Pilz exposeert in hal 9, op stand 370. Meer informatie op: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

Naast de nieuwe producten presenteert Pilz op de SPS IPC Drives 2017 met zijn Smart Factory-model Industrie 4.0 om aan te raken.
Naast de nieuwe producten presenteert Pilz op de SPS IPC Drives 2017 met zijn Smart Factory-model Industrie 4.0 om aan te raken.

Naast de nieuwe producten presenteert Pilz op de SPS IPC Drives 2017 met zijn Smart Factory-model Industrie 4.0 om aan te raken.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be