België | nederlands

Ostfildern, 10 jul. 2017

Nieuwe versie van de webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu - optimale combinatie van besturing en visualisering

Pilz breidt zijn webgebaseerde visualiseringsoplossing PASvisu uit met het alarmbeheer en een OPC UA-interface voor de verbinding met kleine besturingen. Voor gebruikers van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti maakt PASvisu nu bovendien een rechtstreekse verbinding mogelijk. Daarmee is in de visualisering de volledige functionaliteit van de besturingssoftware inclusief diagnosemogelijkheid beschikbaar.

Pilz kiest met zijn visualiseringsoplossing PASvisu voor een zeer nauw samenspel tussen besturing en visualisering. Hoe sterker de tool in de machine of installatie is verankerd, des te meer informatie kan het systeem de gebruiker geven en ook registreren. Dit levert voordelen op, van de engineering en het bedrijf tot het onderhoud: zo wordt het aantal foutbronnen gereduceerd en wordt er tijd bespaard.

Open voor alle systemen – en voor besturingen van Pilz
Dankzij de OPC UA-interface kan PASvisu op alle gangbare besturingen worden aangesloten. Alle variabelen van de besturing kunnen zo automatisch in PASvisu worden overgenomen. Nog eenvoudiger en krachtiger is de aansluiting op de besturingen van Pilz: PASvisu kan behalve met de PLC-besturingen van Pilz nu ook rechtstreeks met de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti worden verbonden. Hierdoor zijn er meer functies beschikbaar: zo worden onder andere alle in- en uitgangen van de via PNOZmulti bestuurde hardwarecomponenten overgenomen. Door de rechtstreekse verbinding is de comfortabele diagnosemogelijkheid van PASvisu bovendien ook voor veiligheidsfuncties beschikbaar. Dankzij een snellere diagnose worden stilstandtijden korter.

Nieuwe alarmfunctie
Een van de andere nieuwe functies van PASvisu is het alarmbeheer. Hiermee kunnen alarmen worden aangemaakt en bevestigd. Verder kunnen met het alarmbeheer een lijst van actieve alarmen en een logboek van vroegere alarmen opgesteld en als csv-bestand geëxporteerd worden. Voor de visualisering zijn een tegel voor de actieve alarmstatus alsmede alarmbanners beschikbaar. Een filterfunctie in de PASvisu Runtime en een online taalomschakeling voor alle alarmen completeren de functionaliteit.

Kleine besturingen PNOZmulti kunnen nu rechtstreeks met de visualiseringssoftware PASvisu worden verbonden. Hierdoor is de volledige functionaliteit van de software inclusief diagnosemogelijkheid beschikbaar.
Kleine besturingen PNOZmulti kunnen nu rechtstreeks met de visualiseringssoftware PASvisu worden verbonden. Hierdoor is de volledige functionaliteit van de software inclusief diagnosemogelijkheid beschikbaar.

Kleine besturingen PNOZmulti kunnen nu rechtstreeks met de visualiseringssoftware PASvisu worden verbonden. Hierdoor is de volledige functionaliteit van de software inclusief diagnosemogelijkheid beschikbaar.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be