België | nederlands

Ostfildern, 21 dec. 2016

Nieuwe lichtschermen PSENopt slim van Pilz voor ruimtekritische toepassingen - beveiliging voor de meest krappe ruimtes

Pilz breidt zijn aanbod lichtschermen uit met de familie PSENopt slim. Deze lichtschermen zijn met hun smalle formaat vooral geschikt voor ruimtekritische toepassingen. Daar bieden de nieuwe, supersmalle lichtschermen afhankelijk van de eisen vinger- en handbescherming tot en met het hoogste Performance Level (PL) e.

Lichtschermen PSENopt slim zijn geschikt voor ruimtekritische zones op machines met cyclische ingrepen, zoals bijvoorbeeld inlegwerkzaamheden of materiaalaan- en -afvoer. Dankzij de cascadeerfunctie zonder dode zones bieden ze een effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming volgens IEC 61496-2.

Effectieve bescherming en meer
Met behulp van de LED-indicator kan de operator de belangrijke, voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken in één oogopslag identificeren. Zo kan de machinebeschikbaarheid worden verhoogd.
PSENopt slim kunnen met compatibele montagehulpmiddelen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Bovendien is er veel toebehoren verkrijgbaar voor PSENopt slim, zoals keerspiegels en teststaven.

Voorbereid op alle veiligheidsincidenten
Er is een groot aantal varianten voor de verschillende toepassingen: de constructeur heeft de keuze uit type 2 en type 4 lichtschermen volgens EN/IEC 61496-1/-2 en uit varianten voor vinger- en handbescherming. Daarbij kan worden gekozen uit verschillende beveiligingsveldhoogtes - van 150 mm tot 1200 mm.

In combinatie met bijvoorbeeld de veiligheidsrelais PNOZsigma of de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti bieden PSENopt slim de gebruiker een economische en complete oplossing voor de machineveiligheid.

 

Met hun smalle formaat zorgen PSENopt slim vooral bij ruimtekritische toepassingen voor de hoogste veiligheid. Daar bieden de type 2 en type 4 lichtschermen afhankelijk van de eisen vinger- en handbescherming.

Met hun smalle formaat zorgen PSENopt slim vooral bij ruimtekritische toepassingen voor de hoogste veiligheid. Daar bieden de type 2 en type 4 lichtschermen afhankelijk van de eisen vinger- en handbescherming.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be