België | nederlands

Ostfildern, 1 jan. 1970

Nieuwe generatie: Extern I/O-systeem PSSuniversal 2 - veiligheid en automatisering tot in de periferie

Met het decentrale I/O-systeem PSSuniversal 2 brengt Pilz een nieuwe generatie veldniveau-apparatuur op de markt. Het systeem bestaat uit de PROFINET-communicatiemodule en een selectie aan I/O-modules. PSSuniversal 2 biedt flexibiliteit, openheid en granulariteit in één systeem - voor veiligheid en automatisering. De samensmelting van automatiserings- en veiligheidsfuncties alsmede technische en mechanische verbeteringen helpen de gebruiker al vanaf de planningsfase tijd en kosten te besparen.

Gemak bij installatie en onderhoud

De nieuwe driedelige systeembouw betekent een significante vermindering in de kosten voor service en onderhoud: De diagnose kan zeer precies worden uitgevoerd via het externe I/O-systeem. Dit maakt het mogelijk fouten snel op te sporen en op te lossen. Modules kunnen worden vervangen terwijl het systeem in werking is (hot swap). Daarbij kan de hoofdmodule worden vervangen zonder dat u een nieuwe configuratie hoeft uit te voeren. Verder voordeel: Er is geen volledige demontage meer nodig als u de backplane wilt vervangen.

 

 

Nieuwe configuratietool voor snelle systeembouw

Gebruikers kunnen het systeem snel en eenvoudig op het beeldscherm samenstellen via slepen en neerzetten: Pilz stelt daarvoor de nieuwe configuratietool PASconfig ter beschikking. Dankzij de logische bouwwijze wordt de gebruiker stap voor stap door de handmatige installatie begeleid. Deze intuïtieve gebruikswijze helpt fouten te vermijden, waardoor de gebruiker uiteindelijk tijd bespaart. Het systeem kan op deze manier snel een eenvoudig bedrijfsklaar worden gemaakt.

 

 

 

Een infrastructuur voor veiligheid en automatisering

PSSuniversal 2 verwerkt zowel veilige als onveilige besturingssignalen. Veiligheid en automatisering zijn fysiek vermengd, maar in logisch opzicht van elkaar gescheiden, zodat geen feedback optreedt. De hoofdmodule communiceert in de basisfunctie met PROFINET/PROFIsafe. Tijdens de volgende fase wordt het systeem uitgebreid met een communicatiemodule met Ethernet IP / CIP Safety-interface en andere I/O-modules.

Het externe I/O-systeem PSSuniversal 2 is een oplossing voor de op maat gemaakte controlerrandapparatuur. Gebruikers kunnen via in de industrie gangbare communicatieprotocollen verbinding make tussen de externe I/O's en controllers op een hoger niveau. Het externe I/O-systeem biedt voordelen op alle locaties waar sprake is van een brede vertakking van installaties. Het biedt gebruikers een efficiënt, open en uitbreidbaar systeem, dat met zijn modulaire opbouw voldoet aan de strenge vereisten van bijvoorbeeld de auto-industrie.

Pilz is aanwezig op de SPS IPC Drives 2016 in hal 9, stand 370. U vindt meer informatie op: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Met de nieuwe generatie PSSuniversal 2 zet Pilz het succesverhaal van de universele externe I/O-systemen en -controllers van Pilz voort.
Met de nieuwe generatie PSSuniversal 2 zet Pilz het succesverhaal van de universele externe I/O-systemen en -controllers van Pilz voort.

Met de nieuwe generatie PSSuniversal 2 zet Pilz het succesverhaal van de universele externe I/O-systemen en -controllers van Pilz voort.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be