België | nederlands

Ostfildern, 29 sep. 2016

Pilz biedt nu stand-alone Motion Control-besturing - meer bewegingspower!

Met PMCprimo MC biedt Pilz nu een nieuwe stand-alone motion controller-oplossing aan. Met de 1,3 GHz processor levert PMCprimo MC een zeer hoge performance die voor een hogere productiviteit en proceskwaliteit zorgt. Ook kan de schaalbare motion controller-oplossing nu dankzij haar verhoogde performance in complexere machines en installaties worden gebruikt.

Enerzijds zijn zo nu grotere programma's bij dezelfde cyclustijd uitvoerbaar en anderzijds kunnen, bij dezelfde programmagrootte, kortere cyclustijden worden gerealiseerd. Op deze manier zorgen PMCprimo MC door hun extra performance niet alleen voor een hogere productiviteit van installaties, maar ook voor een hogere proceskwaliteit. Dankzij soft-PLC volgens EN/IEC 61131 maakt het besturingssysteem bovendien een snelle inbedrijfstelling mogelijk.

Open, flexibel en voordelig
PMCprimo MC ondersteunt tegenwoordig al verschillende communicatiepoorten zoals bijvoorbeeld Modbus TCP, CANopen en Profibus DP-S: de motion controller beschikt over drie opnemeringangen voor absolute of incrementele opnemers. Hierdoor kunnen de master-encoderfunctie en positieregelingen worden uitgevoerd. Er is een USB-poort aanwezig voor het maken van back-ups. Zo is het gebruik in de meest uiteenlopende automatiseringsvelden mogelijk, hetgeen PMCprimo MC tot een flexibele motion controller-oplossing maakt.
Daarbij komen 16 digitale in- en uitgangen, zodat de stand-alone controller PMCprimo MC voor een groot aantal toepassingen over I/O-interfaces beschikt. Hierdoor is de compacte controller PMCprimo MC een voordelige besturingsoplossing voor toepassingen met veel aandrijvingen.

PMCprimo prima!
De besturingssystemen PMCprimo van Pilz bieden PLC- en motion-functionaliteit. PMCprimo verzorgen binnen een installatie de automatisering inclusief het bewegingsmanagement voor een groot aantal ruimtelijk gescheiden – maar synchroon geregelde – servo-assen. Er kunnen complete toepassingen in alle aandrijvingsomgevingen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld pick-and-place-toepassingen, die uit de besturingsfuncties van een PLC en de Motion Control-functies bestaan.
Het nieuwe stand-alone Motion Control-besturingssysteem PMCprimo MC vult als open extern besturingssysteem het in de aandrijving geïntegreerde besturingssysteem PMCprimo C aan.

Meer informatie over PMC vindt u op:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme
 

Met PMCprimo MC biedt Pilz een nieuwe externe controller-oplossing die dankzij haar verhoogde performance ook in complexere machines en installaties kan worden gebruikt.
Met PMCprimo MC biedt Pilz een nieuwe externe controller-oplossing die dankzij haar verhoogde performance ook in complexere machines en installaties kan worden gebruikt.

Met PMCprimo MC biedt Pilz een nieuwe externe controller-oplossing die dankzij haar verhoogde performance ook in complexere machines en installaties kan worden gebruikt.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be