Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

Ostfildern, 3 aug. 2016

Pilz op de WindEnergy Hamburg (27 - 30 september 2016), hal B6, stand B6.342 – windturbines gewoon veilig automatiseren

Pilz presenteert op de WindEnergy Hamburg automatiseringsoplossingen waarmee veiligheidsfuncties en bedrijfsmodi van windturbines kunnen worden bewaakt. Bij het beursoptreden van Pilz staat de veilige toerentalbewaking centraal. Hiermee kunnen windturbines volgens de normen en efficiënt worden gebruikt. Een van de gepresenteerde nieuwe producten is een I/O-module voor de veilige toerentalbewaking in het automatiseringssysteem PSS 4000. In Hamburg geeft Pilz bovendien informatie over zijn serviceaanbod op weg naar de CE-markering.

Toerentalbewaking volgens de normen
Pilz biedt een wereldwijd in windturbines beproefd en compleet productaanbod om installatietoestanden op elk moment te bewaken en te besturen en om aan de veiligheidseisen te voldoen. Het toerentalbewakingsrelais PNOZs30, de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 bewaken stilstand, (te hoog) toerental, positie, asbreuk, toerentalbereik en draairichting volgens EN ISO 13849-1 tot en met Performance Level (PL) e.

Veilige verwerking van analoge waarden
Met het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz kunnen alle relevante functies voor de veiligheid van de windturbine worden gecontroleerd en bestuurd. Dankzij de veilige verwerking van analoge waarden maakt PSS 4000 het niet alleen mogelijk om op toerental te regelen, maar ook om waarden zoals bijvoorbeeld de versnelling bij plotselinge windvlagen te berekenen en de installatie overeenkomstig te regelen. De I/O-module voor de veilige toerentalbewaking voor het automatiseringssysteem PSS 4000 is nieuw. De module bewaakt met slechts één encoder veilige snelheid, bewegingsrichting en stopfuncties tot PL e. Exploitanten profiteren van een hogere productiviteit door kortere stilstandtijden en door het feit dat hun windturbines eenvoudiger te onderhouden en te repareren zijn.

Ondersteuning op weg naar de CE-markering
Op de beurs presenteert Pilz ook zijn omvangrijke serviceprogramma op het gebied van windenergie – van het advies over internationale normen en branchestandaards, de risicobeoordeling en de validering van veiligheidsfuncties tot en met de vakkundige begeleiding op weg naar de CE-markering. Het automatiseringsbedrijf legt uit hoe bestaande risico's met individuele services kunnen worden geminimaliseerd. Bovendien kunnen de vereiste veiligheidsvoorschriften zodanig worden toegepast dat fout- of storingsbronnen vroegtijdig geïdentificeerd en kostbare stilstandtijden geminimaliseerd kunnen worden en dat de levensduur van de installatie kan worden verlengd.

Pilz exposeert op de WindEnergy Hamburg 2016 in hal B6, stand B6.342.

Meer informatie op: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz biedt betrouwbare componenten en oplossingen die hun waarde in de windenergiebranche hebben bewezen. Exploitanten profiteren van de eenvoudige integratie van de veiligheidssystemen, van de mogelijkheden van diagnose en onderhoud op afstand en van robuuste productvarianten.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen.  Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscentrum

Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: presse@pilz.de