Op de beurs InnoTrans 2016 laat het automatiseringsbedrijf Pilz zien hoe in de industrie beproefde automatiseringstechniek kan worden geïmplementeerd in de spoorwegbranche. Centraal bij de beurspresentatie staat het automatiseringssysteem PSS 4000-R, waarmee de mechanismen van Industrie 4.0 op de spoorwegtechniek kunnen worden overgedragen. Oplossingen van Pilz kunnen worden gebruikt in toepassingen tot en met het hoogste veiligheidsintegriteitsniveau SIL 4, voldoen aan de normatieve eisen volgens CENELEC en ondersteunen het open RaSTA-protocol. Via Virtual Reality zorgt Pilz ervoor dat de veelzijdige toepassingsgebieden van besturingsoplossingen van Pilz door de bezoekers van de beurs kunnen worden ervaren.
Ostfildern, 19 jul. 2016
Pilz op de InnoTrans 2016 in Berlijn (20-23 september), hal 6.2, stand 405 - Digitale besturingstechniek voor de spoorwegen: veilig en economisch
"Pilz is partner van de spoorwegindustrie voor veilige automatisering. Met onze producten en systemen kunnen besturingstaken op trajecten, in treinen alsmede spoorgerelateerde toepassingen efficiënt en tot aan hoge veiligheidseisen worden gerealiseerd", aldus Renate Pilz, directeur van Pilz GmbH & Co. KG.
Snelle engineering, geoptimaliseerde diagnose en onderhoud
Het in Berlijn gepresenteerde automatiseringssysteem PSS 4000-R voldoet aan de speciale eisen in het spoorwegverkeer. Het bestaat enerzijds uit universeel inzetbare besturingen, die robuust weerstand bieden aan elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische belastingen. Anderzijds beschikt het automatiseringssysteem voor de uitwerking, configuratie en parametrering over het softwareplatform PAS4000. Diverse editors reduceren de engineeringkosten, verbeteren diagnosemogelijkheden en vereenvoudigen de service en het onderhoud. De totaaloplossing voldoet aan de veiligheids- en milieu-eisen tot en met SIL 4 volgens CENELEC.
Op weg naar Schiene 4.0
Met het automatiseringssysteem PSS 4000 is het mogelijk ook vertakte en complexe installaties overzichtelijk te besturen. Bij dit systeem wordt daartoe gekozen voor een verdeling van de besturingsintelligentie in het veld en een modulaire opbouw van installaties. Zo brengt Pilz centrale elementen van Industrie 4.0 over op de eisen in het spoorwegverkeer.
PSS 4000-R kan in verschillende toepassingen met verschillende veiligheidsintegriteitsniveaus in de spoorwegbranche worden ingezet. Hiertoe behoren besturings- of bewakingsfuncties betreft signalen, bijvoorbeeld voor de signaalbewaking bij spoorwegovergangen, de controle- en veiligheidstechniek of de koppeling van seinposten. Bovendien kunnen besturingsfuncties van railvoertuigen alsmede van werkmachines tijdens de spooraanleg worden gerealiseerd. Dankzij de virtuele realiteit (VR) kunnen de bezoekers de veelzijdige toepassingsgebieden en mogelijkheden op de beurs ervaren: een VR-bril verschaft de bezoekers de details van een spoorwegtoepassing waarin ze zich kunnen bewegen en die ze kunnen verkennen.
"Industrie-hoek" voor nieuwe toepassingen
Een "industrie-hoek" maakt de beurspresentatie van Pilz compleet. Daar laat de onderneming verdere, in de industrie beproefde producten en systemen zien waarmee veiligheidsrelevante toepassingen in de spoorwegbranche kunnen worden gerealiseerd. Tot de gepresenteerde producten behoren onder meer vergrendelingen voor hekken alsmede textiel met sensorische eigenschappen dat in het deurgedeelte ter bescherming van passagiers kan worden toegepast.
Pilz neemt als exposant op de InnoTrans 2016 deel in hal 6.2, stand 405.
Meer informatie: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be