België | nederlands

Ostfildern, 22 apr. 2016

Nieuwe productfamilie PMI 6 Control van Pilz in de rubriek Bedienen en visualiseren - visualiseren en besturen in een pakket

Het automatiseringsbedrijf Pilz presenteert met de nieuwe productfamilie PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control zijn eerste bedienterminal die is uitgerust met een soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3. Naast de professionele diagnose en visualisering is nu tevens het besturen van het complete installatieproces in slechts één apparaat mogelijk. Zo biedt PMI 6 Control niet alleen een uitgebreide diagnose, maar helpt het ook om de productiviteit van de "installatie in het zicht" te verhogen.

Bedienterminals PMI 6 Control zijn gebaseerd op een krachtige processormodule met 1,3 GHz. In combinatie met een 512 MB RAM werkgeheugen, de 512 MB flash opslagcapaciteit en het besturingssysteem Windows Embedded Compact 7 ontstaat een krachtig platform voor alle toepassingen.
In combinatie met Pilz besturingstechniek is een snellere diagnose en visualisering van machines en installaties mogelijk. Zo kunnen stilstandstijden worden geminimaliseerd.

Intuïtie en openheid
De nieuwe PMI 6 Control-generatie beschikt bovendien over een capacitief glazen touchscreen van 7 of 12 inch. Dit touchscreen kan intuïtief en zodoende snel en eenvoudig worden bediend. Zo is een hoge productiviteit van de machines en installaties gegarandeerd.
De bedienterminals zijn al uitgerust met een gebruiksvriendelijke visualisering. Bovendien kan dankzij open interfaces elke gangbare HMI-software voor de visualisering worden gebruikt. Daarbij kunnen met behulp van de PMI-assistent, die onderdeel van de meegeleverde SD-kaart is en indien nodig eenvoudig kan worden opgeroepen, eenvoudig softwarepakketten worden geïnstalleerd. Hierdoor is er minimale tijd voor de ingebruikneming nodig.

Niet-gecodeerde tekst is sneller
In de productfamilie PMI 6 Control is het diagnoseconcept PVIS van Pilz al voorgeïnstalleerd: op installaties die met PMI-bedienterminals en veiligheidsbesturingen van Pilz uitgerust zijn, vergemakkelijkt dit diagnoseconcept de foutopsporing bij bedrijfsstoringen van de machine. Storingsmeldingen worden in niet-gecodeerde tekst weergegeven en er worden concrete voorstellen voor het oplossen van storingen gedaan. De gebruiker wordt daarbij stap voor stap naar de oplossing geleid. Een tijdrovende foutopsporing komt te vervallen.
 

De nieuwe productfamilie PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control van Pilz is uitgerust met een soft-PLC. Naast de professionele diagnose en visualisering is nu tevens het besturen van het complete installatieproces mogelijk.
De nieuwe productfamilie PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control van Pilz is uitgerust met een soft-PLC. Naast de professionele diagnose en visualisering is nu tevens het besturen van het complete installatieproces mogelijk.

De nieuwe productfamilie PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control van Pilz is uitgerust met een soft-PLC. Naast de professionele diagnose en visualisering is nu tevens het besturen van het complete installatieproces mogelijk.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon:
E-mail: info@pilz.be