België | nederlands

Ostfildern, 18 mrt. 2016

Pilz presenteert nieuw veilig heksysteem PSENmlock - betrouwbare deurbewaking

PSENmlock is een uitbreiding op het assortiment veilige heksystemen van Pilz. PSENmlock biedt veilige hekbewaking en veilige sluiting voor persoons- en procesbescherming tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e in één. Dankzij de slanke maar toch robuuste constructie en de uitgebreide montagemogelijkheden is PSENmlock flexibel in gebruik en kan het eenvoudig worden gemonteerd.

Zowel op kleine als op grotere, zware deuren zoals zwenk- en schuifdeuren en ook op afschermkappen en kleppen is PSENmlock een betrouwbare deurbewaker. De flexibel geplaatste actuator zorgt voor een hoge tolerantiecompensatie en een onbeperkte functionaliteit, ook bij zakkende deuren. Daarbij vermindert de spanningsloze sluiting door middel van een bistabiele magneet het energieverbruik van het veilige heksysteem. Diagnosegegevens zijn in talrijke inbouwposities goed herkenbaar: LED's aan drie kanten van de behuizing ondersteunen een gebruikersvriendelijke diagnose onafhankelijk van de inbouwsituatie.

Onweerstaanbaar sterk
Met zijn sluitkracht van 7500 N en de geïntegreerde vergrendelingskracht van 30 N voorkomt het veilige heksysteem het onbedoeld openen van de veiligheidsvoorziening. Zo is PSENmlock vooral ook geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop zoals bijvoorbeeld roterende messen, vliegwielen of robots, waarbij een veilige sluiting tot PL d of PL e absoluut noodzakelijk is. Bovendien voorkomt een geïntegreerde mechanische heraanloopblokkering het per ongeluk activeren van de sluiting, afzonderlijke toebehoren is niet nodig. De heraanloopblokkering zorgt niet alleen voor een veiligere werking van de machine, ook bij onderhoudswerkzaamheden is het per ongeluk opnieuw starten uitgesloten.

Eerst beveiligen!
Het onbedoeld of te vroeg openen van de veiligheidsvoorziening vormt bij machines met naloop het grootste veiligheidsrisico voor de operator. Daarom moet vooral de gevaarlijke situatie bij het deactiveren van een schakelaar worden voorkomen. De tweekanaals aansturing van de sluiting bij PSENmlock zorgt ervoor dat er bij het openen van de deur geen gevaar meer bestaat. Ook storingen zoals bijvoorbeeld kortsluiting worden betrouwbaar gedetecteerd, zodat het onbedoeld openen van de deur kan worden voorkomen.

 

Meer informatie over het product vindt u op
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Pilz exposeert op de Hannover Messe in hal 9, stand D17 en op de stand van de SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie op: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe of onder de webcode web9481.

 

 

Het robuuste veilige heksysteem PSENmlock van Pilz verenigt veilige sluiting en persoons- en procesbescherming in één apparaat en is vooral geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop.
Het robuuste veilige heksysteem PSENmlock van Pilz verenigt veilige sluiting en persoons- en procesbescherming in één apparaat en is vooral geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop.

Het robuuste veilige heksysteem PSENmlock van Pilz verenigt veilige sluiting en persoons- en procesbescherming in één apparaat en is vooral geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon:
E-mail: info@pilz.be