België | nederlands

Ostfildern, 11 mrt. 2016

Nieuwe diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics" van Pilz - diagnose: betrouwbaar!

Het automatiseringsbedrijf Pilz breidt zijn portfolio uit met de diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics", die uit een veldbusmodule plus verdeler en veilige sensoren PSEN bestaat. De nieuwe diagnoseoplossing maakt het mogelijk om ook grote hoeveelheden sensorgegevens eenvoudig en bovendien op afstand op te vragen. Servicewerkzaamheden kunnen daardoor aanzienlijk worden verminderd en de productiviteit kan flink worden verhoogd.

Als diagnose-informatie stelt "Safety Device Diagnostics" gegevens zoals bijvoorbeeld gedeeltelijke bediening, spanningsstijgingen en -dalingen, temperatuureffecten, schakelingen, stuiteren, RFID-identificatie/-code beschikbaar. Alle extra door elke sensor beschikbaar gestelde diagnosegegevens vergemakkelijken het preventieve onderhoud, wat weer voor korte stilstandstijden zorgt.

Informatie hoe en waar gewenst
Naast het eenvoudige onderhoud op afstand, bijvoorbeeld via een webserver, zorgt het geïntegreerde display op de veldbusmodule ervoor dat informatie niet alleen op bedieningsschermen van de machine, maar ook direct in de schakelkast beschikbaar is. Daarbij fungeert de veldbusmodule als enige interface voor de installatiebus van alle aangesloten veiligheidsrelais, wat helpt om de installatiekosten te minimaliseren. Ook is het mogelijk om externe apparaten direct via de geïntegreerde I/O's aan te sluiten.

Modulaire sensordiagnose maakt onafhankelijk
"Safety Device Diagnostics" is bovendien eenvoudig uitbreidbaar en ondersteunt zo de modulaire opbouw van machines. Daarbij kunnen met "Safety Device Diagnostics" voor de conventionele bedrading of voor Safety Device Diagnostics dezelfde sensoren worden gebruikt.
Voor elke afzonderlijke toepassing kan bovendien onafhankelijk van de bestaande applicatie worden beslist of Safety Device Diagnostics opnieuw moet worden gebruikt. Daarbij blijft de veiligheidsgerichte opbouw altijd bestaan, want traditionele meldcontacten, bijvoorbeeld van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode in de smalle uitvoering van Pilz, worden door de veldbusmodule van Safety Device Diagnostics voor deze geactiveerd.

In serie sneller, in een groep betere performance
Bovendien is het met "Safety Device Diagnostics" door serieschakeling in het veld mogelijk om snel en eenvoudig de installatie uit te voeren. Door de combinatie van "Safety Device Diagnostics" en veiligheidsrelais PNOZ van Pilz, bijvoorbeeld PNOZx of PNOZsigma, ontstaat een rendabele totaaloplossing.

Pilz exposeert op de Hannover Messe in hal 9, stand D17 en op de stand van de SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie op: Hannover Messe of onder de webcode web9481.

Tot de noviteiten van Pilz op de Hannover Messe 2016 behoort ook de diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics", die uit een veldbusmodule plus verdeler en veilige sensoren PSEN bestaat.
Tot de noviteiten van Pilz op de Hannover Messe 2016 hoort ook de diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics", die bestaat uit een veldbusmodule plus verdeler en het veilige sensorsysteem PSEN.

Tot de noviteiten van Pilz op de Hannover Messe 2016 hoort ook de diagnoseoplossing "Safety Device Diagnostics", die bestaat uit een veldbusmodule plus verdeler en het veilige sensorsysteem PSEN.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be