België | nederlands

Ostfildern, 23 feb. 2016

Pilz op de Hannover Messe 2016, hal 9, stand D17 - Your way of Automation!

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van dit jaar van 25 t/m 29 april 2016 branche-oplossingen en services op het gebied van veiligheid en automatisering. Verder presenteert het automatiseringsbedrijf zijn nieuwe producten uit de productgroepen "Sensoren" – waaronder een wereldprimeur – en "Bedienen en visualiseren".

Ook de veilige mens-robot-collaboratie (MRC) is een thema: bezoekers kunnen live aanwezig zijn wanneer "collega robot" in actie komt. Hiertoe demonstreert het bedrijf aan de hand van een live demonstratie hoe automatiseringsoplossingen van engineering tot en met visualisering gebruikersvriendelijk voor Smart Factory kunnen worden gerealiseerd.

Primeur op de HMI: Fantastische typen!

Op de beursstand van Pilz gaat een wereldwijde innovatie in première: met de nieuwe lichtschermen PSENopt II is als eerste type 3 lichtscherm de inzet voor toepassingen van veiligheidscategorie PL d volgens IEC/EN 61496 mogelijk. Want sinds de wijziging van de normen in mei 2015 moesten gebruikers, wanneer ze aan PL d moesten voldoen, naar type 4 uitwijken. In de praktijk leidt dit tot extra hoge kosten, wanneer type 4 helemaal niet noodzakelijk is. PSENopt II sluit hierdoor de leemte in de norm en waarborgt een economische, want aangepaste lichtschermoplossing.

Als verdere innovatie presenteert het automatiseringsbedrijf op het gebied van sensoren zijn nieuwe veilige heksysteem PSENmlock. Deze biedt een veilige hekbewaking en een veilige vergrendeling voor de bescherming van personen en processen tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e in één apparaat.

Visualisering als betrouwbare waarnemer

Tot de innovaties van Pilz op het gebied van sensoren behoort ook de nieuwe Safety Device Diagnostics, die uit een veldbusmodule plus verdelers en de veilige sensoren PSEN bestaat. Met de sensordiagnose is het mogelijk gegevens eenvoudig en ook op afstand op te roepen zodat servicewerkzaamheden en stilstandstijden worden gereduceerd.

Niet alleen bij sensoren zorgt een goed overzicht voor meer beschikbaarheid – ook met een nieuwe totaaloplossing voor besturing, diagnose en visualisering biedt Pilz hier ondersteuning. In Hannover presenteert de totaalautomatiseerder de nieuwe bedienterminal PMI 6 Control uit de productserie PMI (Pilz Human Machine Interface), die met een Soft-PLC is uitgerust.

Collega robot op de beursstand van Pilz

Als totaalaanbieder biedt Pilz services en oplossingen – bijvoorbeeld het veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE – voor veilige robottoepassingen.

In Hannover overhandigt collega robot bezoekers "hun werkstuk" – zonder scheidende en storende veiligheidsvoorzieningen: Een live demonstratie op de stand van Pilz laat zien hoe tegenwoordig al veilige mens-robot-collaboraties kunnen worden gerealiseerd.

Centraal bij het beursoptreden "Robotics" staat het omvangrijke dienstenaanbod op dit gebied, dat afgestemd op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem, van de procesanalyse en de risicobeoordeling tot en met de CE-markering, ondersteuning biedt.

Just "Smart"

Behalve "Robotics" staat met "Industrie 4.0" een verder toekomstgericht thema centraal bij het beursoptreden. Hierbij laat het bedrijf aan de hand van een live demonstratie zien hoe dankzij verdeelde intelligentie besturingstaken in een modulair opgebouwde installatie efficiënt en gebruikersvriendelijk kunnen worden uitgevoerd. Het Industrie 4.0-compatibele automatiseringssysteem PSS 4000 staat hierbij centraal.

Als lid van het onderzoeksplatform SmartFactory KL neemt Pilz actief deel aan het opstellen van uniforme normen voor Industrie 4.0. In Hannover is Pilz vertegenwoordigd op de gemeenschappelijke stand van SmartFactory KL in hal 8. Hier is een samen met de partners ontwikkelde productielijn te zien, waarbij de praktische toepassing van centrale aspecten van Industrie 4.0 wordt gedemonstreerd.

"Big Partner" – VS is een belangrijke markt voor Pilz

Al meer dan 20 jaar is Pilz ook met een dochteronderneming in de VS vertegenwoordigd. "Het partnerland van de Hannover Messe van dit jaar en inmiddels exportmarkt nummer één voor de Duitse machine- en installatiebouw is een belangrijke markt voor Pilz", zegt Mike Beerman, directeur van de Amerikaanse dochteronderneming van Pilz. Deze onderneming biedt niet alleen ondersteuning met oplossingen, maar ook met een omvangrijk dienstenaanbod: "kennis van de toepassing van normen is belangrijk, omdat normen een kader bieden voor exploitanten en gebruikers, waardoor zij een veilige werkomgeving kunnen creëren. Hierbij biedt Pilz VS ondersteuning", aldus Beerman.

Pilz exposeert op de Hannover Messe in hal 9, stand D17 en op de stand van SmartFactory KL in hal 8, stand D20.

Meer informatie: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe resp. onder de webcode web9481.

Onder het motto "Wij automatiseren. Veilig." presenteert Pilz op de Hannover Messe van dit jaar van 25 t/m 29 april 2016 branche-oplossingen en services op het gebied van veiligheid en automatisering.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be