België | nederlands

Ostfildern, 23 nov. 2015

Nieuwe basismodule in het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 van Pilz – basis voor grote projecten!

Normen voor veiligheid, meer verbindingen en projecten eenvoudig beheren – Pilz breidt de familie van de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 uit met de nieuwe basismodule PNOZ m B1. Deze biedt niet alleen meer vermogen voor machines met een grotere functieomvang, dus voor grotere projecten, maar middels overeenkomstige uitbreidingsmodulen ook de aansluiting op alle gangbare veldbussystemen.

Op de nieuwe basismodule PNOZ m B1 zijn zelfs voor het eerst geen in- en uitgangen aanwezig: de aanpassing aan de toepassing vindt plaats middels uitbreidingsmodulen. Twee geïntegreerde Ethernet-poorten besparen kosten, omdat er geen ETH-uitbreidingsmodule hoeft te worden aangesloten. Het aantal uitbreidingsmodulen dat aan de rechterkant kan worden aangesloten, is bij de nieuwe basismodule verhoogd tot acht. Korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties zijn gewaarborgd dankzij de aansluiting op gangbare veldbussystemen in de vorm van overeenkomstige uitbreidingsmodulen.

Eenvoudig projecten beheren
De maximale programmaomvang van de PNOZ m B1 is viervoudig uitgebreid: nu kunnen tussen de elementen tot wel 1024 verbindingen worden ingevoegd. Projecten kunnen nu op een USB-geheugen worden opgeslagen. Op de insteekbare USB-gegevensdrager kunnen meerdere projecten worden opgeslagen en machinespecifiek worden beheerd. Via de projectmanager kan dan één van de uit te voeren programma's worden geselecteerd. Bovendien kunnen vanaf nu in de PNOZmulti Configurator datum en tijd voor de PNOZ m B1 worden ingesteld. Ook zorgt een verlicht display voor een gemakkelijke diagnose ter plaatse. PNOZ m B1 is vanaf versie 10 van de softwaretool PNOZmulti Configurator toepasbaar.

Aansluiting in het veld gewaarborgd
Naast PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP en veel meer kan het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 nu ook op het veldbussysteem CC-Link worden aangesloten. Als PNOZmulti 2 op een ander veldbussysteem moet worden aangesloten, kan dit zonder programmawijziging worden uitgevoerd: een veldbusmodule kan eenvoudig door een overeenkomstige andere veldbusmodule worden vervangen.

Open voor veiligheid
PNOZmulti 2 is een open, configureerbaar besturingssysteem voor veiligheidsfuncties, dat onafhankelijk van de hogere installatiebesturing flexibel en in vele branches voor veiligheid en automatisering wordt toegepast. Een fijnere granulariteit door het gebruik van de beschikbare uitbreidingsmodulen maakt een exacte aanpassing van de besturingsopbouw aan de toepassing mogelijk. De gebruiker krijgt alleen datgene wat hij ook daadwerkelijk gebruikt, waardoor tijd en kosten worden bespaard.

Veiligheidsnormen stellen
De configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zijn met name geschikt voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties op een machine of installatie. Het systeem is modulair uitbreidbaar, zodat het kan meegroeien met de eisen en de grootte van de machine. PNOZmulti 2 kan op gangbare communicatienetwerken worden aangesloten. De veiligheidsarchitectuur kan onafhankelijk van de hogere bedrijfsbesturing worden gerealiseerd, want het gebruik ervan is onafhankelijk van machine- of installatietype, land of branche mogelijk. Zo standaardiseren gebruikers hun veiligheid.
 

Pilz breidt de familie van de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 uit met de nieuwe basismodule PNOZ m B1.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be