België | nederlands

Ostfildern, 1 okt. 2015

Uitbreiding hoofdvestiging met de Pilz-campus - Renate Pilz: "Waarden creëren toekomst." Peter Pilz productie- en logistiek centrum geopend

Het automatiseringsbedrijf Pilz heeft bij de hoofdvestiging in Ostfildern het Peter Pilz productie- en logistiek centrum geopend. De nieuwbouw met een totaal oppervlak van zo'n 13.500 m2 is met 20 miljoen euro de grootste afzonderlijke investering in de geschiedenis van het familiebedrijf. Hiermee vergroot het bedrijf niet alleen zijn productieoppervlak met 50 procent, maar breidt het zijn hoofdvestiging ook uit met de Pilz-campus.

Het Peter Pilz productie- en logistiek centrum is binnen 16 maanden gebouwd. Met een productieoppervlak van 6.900 m2, zo'n 4.000 m2 aan kantooroppervlak en 2.600 m2 aan aanvullende oppervlakken biedt het gebouw ruimte aan 390 medewerkers. In dit gebouw zijn behalve de productie en de logistiek ook alle productiegerelateerde afdelingen, waaronder Productietechniek, Informatietechnologie, Kwaliteitsmanagement en Inkoop onder één dak gevestigd.

"Wij zijn erg blij dat wij juist hier in de hoofdvestiging investeren en zo onze groei kunnen voortzetten. Enerzijds omdat wij diep in de regio geworteld zijn. Anderzijds breiden wij de hoofdvestiging uit met de Pilz-campus, waar alle afdelingen nauw en goed voor onze klanten samenwerken. Deze samenwerking is belangrijk voor het succes van ons familiebedrijf", aldus Renate Pilz naar aanleiding van de feestelijke opening ten overstaan van zo'n 200 gasten.

"De campus maakt duidelijk dat waarden toekomst creëren", benadrukte Renate Pilz. "Vertrouwen, betrouwbaarheid en de moed tot innovatie zijn belangrijke succesfactoren bij Pilz." Vooraf aan de officiële opening vond op 26 september 2015 middels de inwijding van het gebouw een feest voor de medewerkers plaats.

In de nieuwe productiefaciliteit produceert Pilz relais, besturingen, sensoren en aandrijftechniek voor veiligheid en automatisering. Deze worden niet alleen in fabriekshallen, bijvoorbeeld bij persen, gereedschapsmachines en industrierobots toegepast, maar ook in de spoorwegtechniek, voor de automatisering van gebouwen en voor het besturen van kabelbanen, bijvoorbeeld de baan naar de Suikerbroodberg in Rio de Janeiro en bij kermisattracties in het Prater in Wenen.

Flexibele fabriek
In het nieuwe gebouw hecht Pilz grote waarde aan een ergonomische werkomgeving voor de medewerkers en een flexibele productie-layout. De werkomgeving op het gebied van de productie is daarom reeds tijdens de planningsfase in interdisciplinaire workshops met de afdeling Productietechniek en de productiemedewerkers geoptimaliseerd om efficiënte en ergonomische productieprocessen te realiseren. In de kantoren zorgen geklimatiseerde ruimten, een uitgekiend akoestisch concept met geluiddempers alsmede ruimteverdelers met een transparante structuur en vloerverwarming voor een prettig werkklimaat.

Ook de ecologie speelt, net als bij de andere gebouwen op de Pilz-campus, een belangrijke rol: geothermie nabij de oppervlakte, een uiterst efficiënte gebouwisolatie en warmteterugwinning betekenen een hoge energie-efficiëntie en een geringe CO2-uitstoot.

In de architectonisch open ontworpen, vrijwel kolomvrije hal kunnen de productieprocessen optimaal en flexibel worden gerealiseerd. De afzonderlijke productie-eenheden staan opgesteld in een U-vorm om zo een snelle stroom van producten en informatie te waarborgen.

Industrie 4.0: Pilz kiest voor koppeling
Deze informatiestroom staat bij Pilz in het teken van Industrie 4.0: bij Pilz is de productie gekoppeld aan de voorafgaande en latere processen. Reeds bij de productie tot nu toe werden IT-ondersteunde productieprocessen zoals een intelligente, RFID-ondersteunde werkstukdrager toegepast. Deze zijn overgenomen en worden nu stap voor stap aangevuld. In Ostfildern optimaliseert Pilz middels een gerichte verzameling en verwerking van machinegegevens de productiebesturing. Hierdoor worden storingen en stilstandstijden voorkomen. Werkdocumenten worden voortaan in een Pilz-cloud opgeslagen, zodat deze ook altijd actueel en in real time op mobiele eindapparatuur beschikbaar zijn. Verdere concrete aanzetten voor de koppeling van IT en productie ontstaan in de "Pilz Denkfabrik 4.0": experts op het gebied van IT en productietechniek hebben hier de beschikking over ressources voor het realiseren van Industrie 4.0 bij Pilz.
 

Contact

Martin Kurth
Bedrijfs- en vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Persrelaties
Oostenrijk
Telefoon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Persrelaties
Zwitserland
Telefoon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

kuglkggMet het nieuwe Peter Pilz productie- en logistiek centrum breidt Pilz de hoofdvestiging in Ostfildern uit met de Pilz-campus. Bij de productie voert Pilz de intelligente productie in de zin van Industrie 4.0 uit.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be